HjemUndervognRullende komponenterKædehjul og segmenterSegmenter458-2970: Bæltesegment
HjemUndervognRullende komponenterKædehjul og segmenterSegmenter458-2970: Bæltesegment
458-2970: Bæltesegment

Kædehjul i standardkvalitet

Mærke: Cat

Produktbilleder
458-2970: Bæltesegment
458-2970: Bæltesegment
458-2970: Bæltesegment
458-2970: Bæltesegment
458-2970: Bæltesegment

Kædehjul i standardkvalitet

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er i øjeblikket ingen dele, som er tilknyttet til dette sæt.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, skal du kontakt din forhandler

Besøg os

eller brug vores Kontaktformular
.

BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 458-2970

Måleenheder

USMetrisk
Antal kædehjulssegmenter: 5,0
Antal kædehjulstænder: 5,0
Antal kædehjulsbolte: 4,0
Boltstørrelse (tommer): 3/4
Back Lash (in): 0.335
Sound Segment: No
Inner Radius (mm): 318,0
Relieved: No
Pitch Circle Radius (in): 17.089
Pocket Angle (degrees): 56
Track Pitch (mm): 215,9
Pitch (in): 8,5
Pitch (mm): 215,9
Inner Radius (in): 12,52
Packing Offset Radius (mm): 425
Bushing Radius (in): 1.559
Bushing Radius (mm): 39.6
Packing Offset Radius (in): 16.732
Material Type: Plain Steel
Bolt Circle Radius (in): 13.626
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Carbon Steel,Boron Steel
Bolt Circle Radius (mm): 346.1
UC System: GD
Bolt Thread Size: 0.75
Tooth Width (in): 3.425
Tooth Width (mm): 87
Number of Teeth: 5
Number of Bolts: 4
Pitch Circle Radius (mm): 434.07
Tip Radius (mm): 436,5
Back Lash (mm): 8.5
Tip Radius (in): 17,185
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 458-2970

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet