HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor440-0927: EFTERSYN AF SÆT-MOTOR
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor
440-0927: EFTERSYN AF SÆT-MOTOR
440-0927: EFTERSYN AF SÆT-MOTOR

Bundtet reparationsløsning til landboring, 3512-motoreftersyn

Mærke: Cat

Produktbilleder
440-0927: EFTERSYN AF SÆT-MOTOR
440-0927: EFTERSYN AF SÆT-MOTOR

Bundtet reparationsløsning til landboring, 3512-motoreftersyn

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

355-0776: SÆT – INSTALLATION AF TOPSTYKKE
355-0776: SÆT – INSTALLATION AF TOPSTYKKEAntal: 12
127-8269: 116,40mm indvendig diameter strikket trådforsegling
127-8269: 116,40mm indvendig diameter strikket trådforseglingAntal: 8
6V-1943: 3/8" bolt med sekskantet hoved
6V-1943: 3/8" bolt med sekskantet hovedAntal: 8
448-4552: Efterkøler og ledninger installationssæt
448-4552: Efterkøler og ledninger installationssætAntal: 1
5P-3875: 0,375" bolt med sekskantet hoved
5P-3875: 0,375" bolt med sekskantet hovedAntal: 44
1R-0755: Højeffektivt brændstoffilter
1R-0755: Højeffektivt brændstoffilterAntal: 2
439-0457: SÆT – TURBOLADERMONTERING
439-0457: SÆT – TURBOLADERMONTERINGAntal: 4
423-3550: SÆT – OLIEKØLER OG SLANGER
423-3550: SÆT – OLIEKØLER OG SLANGERAntal: 1
120-4339: 1,24 mm tyk fjeder sæde skive
120-4339: 1,24 mm tyk fjeder sæde skiveAntal: 12
245-3512: 1,6 mm tyk udstødningspakning
245-3512: 1,6 mm tyk udstødningspakningAntal: 2
9S-8752: 0,375" sekskantmøtrik
9S-8752: 0,375" sekskantmøtrikAntal: 16
165-3929: 0,375'' sekskantet hovedbolt
165-3929: 0,375'' sekskantet hovedboltAntal: 16
8T-5452: 31,42 mm indvendig diameter brændstofsystem tætning
8T-5452: 31,42 mm indvendig diameter brændstofsystem tætningAntal: 1
275-2604: Avanceret effektivt motoroliefilter
275-2604: Avanceret effektivt motoroliefilterAntal: 3
272-0760: Tryk-på-plads-pakning til ventildæksel
272-0760: Tryk-på-plads-pakning til ventildækselAntal: 3
5P-3961: 0,375" bolt med sekskantet hoved
5P-3961: 0,375" bolt med sekskantet hovedAntal: 4
2N-2765: 0,375" bolt med sekskantet hoved
2N-2765: 0,375" bolt med sekskantet hovedAntal: 4
4W-3027: Åndefilter i motorkrumtaphus
4W-3027: Åndefilter i motorkrumtaphusAntal: 3
154-6389: 14,73 mm udvendig diameter vippearm knap
154-6389: 14,73 mm udvendig diameter vippearm knapAntal: 36
7N-4782: 31,38mm fri længde løfter guide fjeder
7N-4782: 31,38mm fri længde løfter guide fjederAntal: 24
248-5513: Vandtemperaturregulator
248-5513: VandtemperaturregulatorAntal: 4
Viser 1 til 21 af 21
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 440-0927

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 440-0927

OLIEPRODUKTER

3512C

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert