Caterpillar
Nu există rezultate sugerate. Încercați din nou.
Înregistrare
Caterpillar

Căutare cod sau denumire articol
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor440-0927: KIT REVIZIE MOTOR
Acasă
Kituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor
440-0927: KIT REVIZIE MOTOR
440-0927: KIT REVIZIE MOTOR

Soluție de reparație grupată pentru foraj terestru, revizia generală a motorului 3512

Marcă: Cat

Imaginile produselor
440-0927: KIT REVIZIE MOTOR
440-0927: KIT REVIZIE MOTOR

Soluție de reparație grupată pentru foraj terestru, revizia generală a motorului 3512

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

355-0776: KIT INSTALARE CHIULASĂ
355-0776: KIT INSTALARE CHIULASĂCantitate: 12
127-8269: 116.40mm Inner Diameter Knitted Wire Seal
127-8269: 116.40mm Inner Diameter Knitted Wire SealCantitate: 8
6V-1943: 3/8''-16 x 1 1/8'' Hex Head Bolt
6V-1943: 3/8''-16 x 1 1/8'' Hex Head BoltCantitate: 8
448-4552: Kit de instalare a răcitorului final și a liniilor
448-4552: Kit de instalare a răcitorului final și a liniilorCantitate: 1
5P-3875: 3/8''-16 x 2 3/4'' Hex Head Bolt
5P-3875: 3/8''-16 x 2 3/4'' Hex Head BoltCantitate: 44
1R-0755: Filtru de combustibil de înaltă eficiență
1R-0755: Filtru de combustibil de înaltă eficiențăCantitate: 2
439-0457: KIT - INSTALARE TURBOSUFLANTĂ
439-0457: KIT - INSTALARE TURBOSUFLANTĂCantitate: 4
423-3550: KIT-RĂCITOR DE ULEI ȘI LINII
423-3550: KIT-RĂCITOR DE ULEI ȘI LINIICantitate: 1
120-4339: 1.24mm Thick Spring Seat Washer
120-4339: 1.24mm Thick Spring Seat WasherCantitate: 12
245-3512: 1.6mm Thick Exhaust Gasket
245-3512: 1.6mm Thick Exhaust GasketCantitate: 2
9S-8752: 3/8''-16 Hex Nut
9S-8752: 3/8''-16 Hex NutCantitate: 16
165-3929: 3/8''-16 x 1 1/2'' Hex Head Bolt
165-3929: 3/8''-16 x 1 1/2'' Hex Head BoltCantitate: 16
8T-5452: 31.42mm Inner Diameter Fuel System Seal
8T-5452: 31.42mm Inner Diameter Fuel System SealCantitate: 1
275-2604: Advanced Efficiency Engine Oil Filter
275-2604: Advanced Efficiency Engine Oil FilterCantitate: 3
272-0760: Valve Cover Press In Place Seal
272-0760: Valve Cover Press In Place SealCantitate: 3
5P-3961: 3/8''-16 x 2 1/2'' Hex Head Bolt
5P-3961: 3/8''-16 x 2 1/2'' Hex Head BoltCantitate: 4
2N-2765: 3/8''-16 x 1 3/4'' Hex Flange Head Bolt
2N-2765: 3/8''-16 x 1 3/4'' Hex Flange Head BoltCantitate: 4
4W-3027: Aerisitor carter motor
4W-3027: Aerisitor carter motorCantitate: 3
154-6389: 14.73mm Outer Diameter Rocker Arm Button
154-6389: 14.73mm Outer Diameter Rocker Arm ButtonCantitate: 36
7N-4782: 31.38mm Free Length Lifter Guide Spring
7N-4782: 31.38mm Free Length Lifter Guide SpringCantitate: 24
248-5513: Engine Water Temperature Regulator
248-5513: Engine Water Temperature RegulatorCantitate: 4
Se afișează 1 până la 21 din 21
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 440-0927

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 440-0927

PRODUSE PETROLIERE

3512C

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert