Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
Registrera dig
Caterpillar
Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
HemUppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserMotorerMotorpackningssatser440-0927: SATS-MOTOR ÖVERSYN
HemUppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserMotorerMotorpackningssatser440-0927: SATS-MOTOR ÖVERSYN
440-0927: SATS-MOTOR ÖVERSYN

Reparationspaket för landborr, 3512 motoröversyn

Varumärke: Cat

Produktbilder
440-0927: SATS-MOTOR ÖVERSYN
440-0927: SATS-MOTOR ÖVERSYN

Reparationspaket för landborr, 3512 motoröversyn

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
Delar som ingår i den här satsen

Inga resultat.

8T-5452: 31,42 mm bränslesystemtätning med innerdiameter
8T-5452: 31,42 mm bränslesystemtätning med innerdiameterAntal: 1
4W-3027: Vevhusventilator för motor
4W-3027: Vevhusventilator för motorAntal: 3
272-0760: Tryck-på-plats-tätning för ventilkåpa
272-0760: Tryck-på-plats-tätning för ventilkåpaAntal: 3
2N-2765: 0,375 tum sexkantsbult
2N-2765: 0,375 tum sexkantsbultAntal: 4
275-2604: Avancerat effektivt motoroljefilter
275-2604: Avancerat effektivt motoroljefilterAntal: 3
154-6389: 14,73 mm vipparmsknapp med ytterdiameter
154-6389: 14,73 mm vipparmsknapp med ytterdiameterAntal: 36
5P-3961: 0,375 tum sexkantsbult
5P-3961: 0,375 tum sexkantsbultAntal: 4
7N-4782: 31,38 mm fri längd lyftarfjäder
7N-4782: 31,38 mm fri längd lyftarfjäderAntal: 24
248-5513: Vattentemperaturregulator
248-5513: VattentemperaturregulatorAntal: 4
127-8269: 116,40 mm stickad trådtätning med innerdiameter
127-8269: 116,40 mm stickad trådtätning med innerdiameterAntal: 8
448-4552: Installationssats för efterkylare och ledningar
448-4552: Installationssats för efterkylare och ledningarAntal: 1
355-0776: SATS, INSTALLATION AV TOPPLOCK
355-0776: SATS, INSTALLATION AV TOPPLOCKAntal: 12
5P-3875: 0,375 tum sexkantsbult
5P-3875: 0,375 tum sexkantsbultAntal: 44
1R-0755: Högeffektivt bränslefilter
1R-0755: Högeffektivt bränslefilterAntal: 2
6V-1943: 3/8 tum sexkantsbult
6V-1943: 3/8 tum sexkantsbultAntal: 8
423-3550: SATS, OLJEKYLARE OCH LEDNINGAR
423-3550: SATS, OLJEKYLARE OCH LEDNINGARAntal: 1
439-0457: SATS-TURBOAGGREGAT MONTERING
439-0457: SATS-TURBOAGGREGAT MONTERINGAntal: 4
120-4339: 1,24 mm tjock fjäderbricka
120-4339: 1,24 mm tjock fjäderbrickaAntal: 12
245-3512: 1,6 mm tjock avgaspackning
245-3512: 1,6 mm tjock avgaspackningAntal: 2
9S-8752: 0,375 tum sexkantsmutter
9S-8752: 0,375 tum sexkantsmutterAntal: 16
165-3929: 0,375 tum sexkantsbult
165-3929: 0,375 tum sexkantsbultAntal: 16
Visar 1 till 21 av 21
BeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 440-0927

Vi arbetar fortfarande med att lägga till en specifikation för den här artikeln.

Kompatibla modeller för artikelnummer 440-0927

MOTOR FÖR OLJEINDUSTRIN

3512C

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt