Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне менюКомплекти для оновлення та ремонтуРемонтні та сервісні комплектиДвигунівКомплекти прокладок двигуна440-0927: КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ДВИГУНА
Основне меню
Комплекти для оновлення та ремонтуРемонтні та сервісні комплектиДвигунівКомплекти прокладок двигуна
440-0927: КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ДВИГУНА
440-0927: КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ДВИГУНА

Комплексне рішення для ремонту обладнання для наземного буріння, капітальний ремонт двигуна 3512

Марка: Cat

Зображення виробу
440-0927: КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ДВИГУНА
440-0927: КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ДВИГУНА

Комплексне рішення для ремонту обладнання для наземного буріння, капітальний ремонт двигуна 3512

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
Деталі, що входять до цього комплекту

Результатів немає.

8T-5452: Ущільнення паливної системи внутрішнім діаметром 31,42 міліметра
8T-5452: Ущільнення паливної системи внутрішнім діаметром 31,42 міліметраКількість: 1
275-2604: Покращений ефективний масляний фільтр двигуна
275-2604: Покращений ефективний масляний фільтр двигунаКількість: 3
272-0760: Ущільнення кришки клапана
272-0760: Ущільнення кришки клапанаКількість: 3
5P-3961: Болт з шестигранною головкою 3/8''-16 x 2 1/2''
5P-3961: Болт з шестигранною головкою 3/8''-16 x 2 1/2''Кількість: 4
2N-2765: Болт із шестигранною головкою фланця 3/8''-16 x 1 3/4''
2N-2765: Болт із шестигранною головкою фланця 3/8''-16 x 1 3/4''Кількість: 4
4W-3027: Сапун картера двигуна
4W-3027: Сапун картера двигунаКількість: 3
154-6389: 14,73 мм зовнішній діаметр кнопки коромисла
154-6389: 14,73 мм зовнішній діаметр кнопки коромислаКількість: 36
7N-4782: Направляюча пружина підйомника вільної довжини 31,38 мм
7N-4782: Направляюча пружина підйомника вільної довжини 31,38 ммКількість: 24
248-5513: Регулятор температури води
248-5513: Регулятор температури водиКількість: 4
355-0776: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ГОЛОВОК БЛОКА ЦИЛІНДРІВ
355-0776: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ГОЛОВОК БЛОКА ЦИЛІНДРІВКількість: 12
127-8269: В'язаний дріт внутрішнім діаметром 116,40 міліметра
127-8269: В'язаний дріт внутрішнім діаметром 116,40 міліметраКількість: 8
6V-1943: 3/8''-16 x 1 1/8'' болт із шестигранною головкою
6V-1943: 3/8''-16 x 1 1/8'' болт із шестигранною головкоюКількість: 8
448-4552: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРОМІЖНОГО ОХОЛОДЖУВАЧА НАДДУВНОГО ПОВІТРЯ І ЛІНІЙ
448-4552: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРОМІЖНОГО ОХОЛОДЖУВАЧА НАДДУВНОГО ПОВІТРЯ І ЛІНІЙКількість: 1
5P-3875: Болт з шестигранною головкою 3/8''-16 x 2 3/4''
5P-3875: Болт з шестигранною головкою 3/8''-16 x 2 3/4''Кількість: 44
1R-0755: Високоефективний паливний фільтр
1R-0755: Високоефективний паливний фільтрКількість: 2
439-0457: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТУРБОКОМПРЕСОРА
439-0457: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТУРБОКОМПРЕСОРАКількість: 4
423-3550: КОМПЛЕКТ ОЛИВООХОЛОДЖУВАЧА ТА ТРУБОПРОВОДІВ
423-3550: КОМПЛЕКТ ОЛИВООХОЛОДЖУВАЧА ТА ТРУБОПРОВОДІВКількість: 1
120-4339: 1,24 мм товщина шайби місця пружини
120-4339: 1,24 мм товщина шайби місця пружиниКількість: 12
245-3512: Вихлопна прокладка товщиною 1,6 мм
245-3512: Вихлопна прокладка товщиною 1,6 ммКількість: 2
9S-8752: Шестигранна гайка 3/8''-16
9S-8752: Шестигранна гайка 3/8''-16Кількість: 16
165-3929: 3/8''-16 x 1 1/2'' болт із шестигранною головкою
165-3929: 3/8''-16 x 1 1/2'' болт із шестигранною головкоюКількість: 16
Відображення від 1 до 21 з 21
ОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 440-0927

Ми ще працюємо над додаванням технічних характеристик до цієї деталі.

Сумісні моделі для номера за каталогом 440-0927

НАФТОПРОДУКТИ

3512C

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом