HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlangeenheder456-8459: 31,80mm indvendig diameter bulkslange
HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlangeenheder456-8459: 31,80mm indvendig diameter bulkslange
456-8459: 31,80mm indvendig diameter bulkslange

Cat® Slange til vandsprøjt og styreledninger

Mærke: Cat

Brugerdefineret længde
Produktbilleder
456-8459: 31,80mm indvendig diameter bulkslange
456-8459: 31,80mm indvendig diameter bulkslange

Cat® Slange til vandsprøjt og styreledninger

Mærke: Cat

Brugerdefineret længde
Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 456-8459

Måleenheder

USMetrisk
Trykkapacitet (psi): 6.800,0
Bulk Unit of Measure: CM
Indvendig diameter (tommer): 1,25
Indvendig diameter (mm): 31,75
Størrelse på instrumentbræt (tommer): -20
Udvendig diameter (tommer): 1,81
Udvendig diameter (mm): 46,0
Arbejdstryk (kPa): 1.400,0
Arbejdstryk (psi): 203,0
Driftstemperatur: -40 °C til 135 °C
Materiale: Gummi
Anvendelse: Petroleumbaserede væsker
SAE: SAE 100R4
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 456-8459

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AD45 AD63

LARVEBÅNDSDOZER

D11

JORDFLYTTENDE KOMPRIMERINGSMASKINE

CS10 GC CP12 GC CS12 GC CP11 CP13 CS10 CS11 CS12 CP13 GC CS13 CS13 GC CS11 GC

BOR

MD6380

UDSTYR

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822 PM312 PM313 PM310

VIBRATIONSTROMLE

C13 MARINE MG630 CS11 GC CP11 GC CS512 GC CS10 GC CP12 GC

PRODUKTER TIL UDVIDET MINEDRIFT

R1600H 6060

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet