Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicSestavy hadic456-8459: Hadice o vnitřním průměru 31,8 mm v metráži
DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicSestavy hadic456-8459: Hadice o vnitřním průměru 31,8 mm v metráži
456-8459: Hadice o vnitřním průměru 31,8 mm v metráži

Cat® Hadice pro rozprašovač vody a potrubí řízení

Značka: Cat

Vlastní délka
Obrázky produktů
456-8459: Hadice o vnitřním průměru 31,8 mm v metráži
456-8459: Hadice o vnitřním průměru 31,8 mm v metráži

Cat® Hadice pro rozprašovač vody a potrubí řízení

Značka: Cat

Vlastní délka
Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 456-8459

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Tlaková zatížitelnost (psi): 6 800,0
Bulk Unit of Measure: CM
Vnitřní průměr (in): 1,25
Vnitřní průměr (mm): 31,75
Velikost desky (in): -20
Vnější průměr (in): 1,81
Vnější průměr (mm): 46,0
Pracovní tlak (kPa): 1 400,0
Pracovní tlak (psi): 203,0
Provozní teplota: -40 °C až 135 °C
materiál: Pryž
Použití: Kapaliny na bázi ropy
SAE: SAE 100R4
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 456-8459

VRTÁK

MD6380

PÁSOVÝ DOZER

D11

VÝROBKY PRO VELKÉ DŮLNÍ PROVOZY

R1600H 6060

DŮLNÍ KLOUBOVÝ DAMPR

AD45 AD63

PRACOVNÍ NÁSTROJ

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822 PM312 PM313 PM310

ZEMINOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

CS10 GC CP12 GC CS12 GC CP11 CP13 CS10 CS11 CS12 CP13 GC CS13 CS13 GC CS11 GC

ASFALTOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

C13 MARINE MG630 CS11 GC CP11 GC CS512 GC CS10 GC CP12 GC

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno