HomeTubi e tubi flessibiliTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliGruppi tubi flessibili456-8459: Tubo flessibile a metro del diametro interno di 31,80 mm
Home
Tubi e tubi flessibiliTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliGruppi tubi flessibili
456-8459: Tubo flessibile a metro del diametro interno di 31,80 mm
456-8459: Tubo flessibile a metro del diametro interno di 31,80 mm

Tubo flessibile Cat® per le tubazioni di irrorazione ad acqua e dello sterzo

Marchio: Cat

Lunghezza personalizzata
Immagini del prodotto
456-8459: Tubo flessibile a metro del diametro interno di 31,80 mm
456-8459: Tubo flessibile a metro del diametro interno di 31,80 mm

Tubo flessibile Cat® per le tubazioni di irrorazione ad acqua e dello sterzo

Marchio: Cat

Lunghezza personalizzata
Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 456-8459
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 456-8459

Unità di misura

USAMetrico
Capacità di pressione (psi): 6.800,0
Bulk Unit of Measure: CM
Diametro interno (pollici): 1,25
Diametro interno (mm): 31,75
Dimensioni del cruscotto (pollici): -20
Diametro esterno (pollici): 1,81
Diametro esterno (mm): 46,0
Pressione di lavoro (kPa): 1.400,0
Pressione di lavoro (psi): 203,0
Temperatura di funzionamento: da -40 °C a 135 °C
Materiale: Gomma
Applicazione: Liquidi a base di petrolio
SAE: SAE 100R4
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 456-8459

DUMPER ARTICOLATO PER GALLERIE

AD45 AD63

ATTREZZATURA

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822 PM312 PM313 PM310

TRATTORE CINGOLATO

D11

COMPATTATORE PER PAVIMENTAZIONE

C13 MARINE MG630 CS11 GC CP11 GC CS512 GC CS10 GC CP12 GC

COMPATTATORE PER TERRENO

CS10 GC CP12 GC CS12 GC CP11 CP13 CS10 CS11 CS12 CP13 GC CS13 CS13 GC CS11 GC

PERFORATRICE

MD6380

PRODOTTI ESTESI PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

R1600H 6060

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto