หน้าแรกสายโฮสและท่อสายโฮส ชุดสายโฮส และส่วนประกอบสายโฮสชุดท่อ456-8459: ท่อขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 31.80มม
หน้าแรก
สายโฮสและท่อสายโฮส ชุดสายโฮส และส่วนประกอบสายโฮสชุดท่อ
456-8459: ท่อขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 31.80มม
456-8459: ท่อขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 31.80มม

ท่อ Cat® สำหรับฉีดพ่นน้ำและสายบังคับเลี้ยว

แบรนด์: Cat

ความยาวที่กำหนดเอง
รูปภาพผลิตภัณฑ์
456-8459: ท่อขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 31.80มม
456-8459: ท่อขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 31.80มม

ท่อ Cat® สำหรับฉีดพ่นน้ำและสายบังคับเลี้ยว

แบรนด์: Cat

ความยาวที่กำหนดเอง
เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
จะพอดีหรือไม่เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
เพิ่มเครื่องจักร
หรือมองหาการซ่อม เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 456-8459
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 456-8459

หน่วยวัด

USเมตริก
ความจุแรงดัน (psi): 6,800
Bulk Unit of Measure: CM
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (นิ้ว): 1.25
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.): 31.75
ขนาดแผงหน้าปัด (นิ้ว): -20
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (นิ้ว): 1.81
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.): 46
แรงดันงาน (kPa): 1,400
แรงดันงาน (psi): 203
อุณหภูมิการใช้งาน: -40°C ถึง 135°C
วัสดุ: ยาง
การใช้งาน: ของเหลวทำจากปิโตรเลียม
SAE: SAE 100R4
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 456-8459

รถบดปูพื้น

C13 MARINE MG630 CS11 GC CP11 GC CS512 GC CS10 GC CP12 GC

รถบดดิน

CS10 GC CP12 GC CS12 GC CP11 CP13 CS10 CS11 CS12 CP13 GC CS13 CS13 GC CS11 GC

รถบรรทุกแบบปรับหมุนได้สำหรับใต้ดิน

AD45 AD63

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D11

ผลิตภัณฑ์ต่อเสริมสำหรับงานเหมืองแร่

R1600H 6060

สว่าน

MD6380

อุปกรณ์พิเศษ

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822 PM312 PM313 PM310

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ