HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer498-3362: KRANSBOLT
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer
498-3362: KRANSBOLT
498-3362: KRANSBOLT

SKRUE MED INDVENDIG SEKSKANT/SEKSKANTET KRANSBOLT

Mærke: Cat

Produktbilleder
498-3362: KRANSBOLT
498-3362: KRANSBOLT
498-3362: KRANSBOLT
498-3362: KRANSBOLT
498-3362: KRANSBOLT

SKRUE MED INDVENDIG SEKSKANT/SEKSKANTET KRANSBOLT

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 498-3362
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 498-3362

Måleenheder

USMetrisk
Gevindstørrelse (dia x hældning) (mm): M5x0.8
Boltlængde (mm): 14
Drevtype: INDVENDIG SEKSKANT
Hovedhøjde (mm): 5
Længde på greb (mm): 2,4
Drev (mm): 4
Hoveddiameter (mm): 8,5
Materiale: STÅL,Rustfrit stål,Legeret stål
Boltype: KRANSBOLT
Materialebeskrivelse: ISO 898-1 klasse 12.9. Hovedmarkering - 12.9 (1220 MPa ultimativ trækstyrke)
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M5
Grip Length (in): 0,094
Bolt Length (in): 0,551
Class or Grade: Austenitic
Hand of Thread: RH
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 498-3362

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert