Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty498-3362: ŚRUBA IMBUSOWA
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty
498-3362: ŚRUBA IMBUSOWA
498-3362: ŚRUBA IMBUSOWA

WKRĘT / ŚRUBA IMBUSOWA Z ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
498-3362: ŚRUBA IMBUSOWA
498-3362: ŚRUBA IMBUSOWA
498-3362: ŚRUBA IMBUSOWA
498-3362: ŚRUBA IMBUSOWA
498-3362: ŚRUBA IMBUSOWA

WKRĘT / ŚRUBA IMBUSOWA Z ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 498-3362
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 498-3362

Jednostki miary

USAMetryczny
Rozmiar gwintu (średnica x skok) (mm): M5x0.8
Długość śruby (mm): 14
Typ napędu: WEWNĘTRZNE SZEŚCIOKĄTNE
Wysokość głowicy (mm): 5
Długość uchwytu (mm): 2,4
Napęd (mm): 4
Średnica głowicy (mm): 8,5
materiał: STAL,Stal stopowa,Stal nierdzewna
Typ śruby: ŚRUBA IMBUSOWA
Opis materiału: ISO 898-1 klasa 12.9, oznaczenie na głowicy - 12.9 (końcowa wytrzymałość na rozciąganie 1220 MPa)
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M5
Grip Length (in): 0,094
Bolt Length (in): 0,551
Class or Grade: Austenitic
Hand of Thread: RH
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 498-3362

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem