StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben498-3362: INNENSECHSKANTSCHRAUBE
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben
498-3362: INNENSECHSKANTSCHRAUBE
498-3362: INNENSECHSKANTSCHRAUBE

SCHRAUBENKOPF/BOLZEN MIT INNENSECHSKANT

Marke: Cat

Produktbilder
498-3362: INNENSECHSKANTSCHRAUBE
498-3362: INNENSECHSKANTSCHRAUBE
498-3362: INNENSECHSKANTSCHRAUBE
498-3362: INNENSECHSKANTSCHRAUBE
498-3362: INNENSECHSKANTSCHRAUBE

SCHRAUBENKOPF/BOLZEN MIT INNENSECHSKANT

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Passt dies?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Ausrüstung hinzufügen
Kompatibel mit Ihrer Maschine?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 498-3362
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 498-3362

Maßeinheit

USMetrisch
Gewindegröße (Durchmesser x Steigung) (mm): M5x0.8
Schraubenlänge (mm): 14
Antriebsart: INNENSECHSKANT
Kopfhöhe (mm): 5
Klemmlänge (mm): 2,4
Antrieb (mm): 4
Kopfdurchmesser (mm): 8,5
Material-: STAHL,Legierter Stahl,Edelstahl
Schraubenausführung: INNENSECHSKANTSCHRAUBE
Materialbeschreibung: ISO 898-1 Klasse 12.9. Kopfmarkierung – 12.9 (1220 MPa ultimative Zugfestigkeit)
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M5
Grip Length (in): 0,094
Bolt Length (in): 0,551
Class or Grade: Austenitic
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 498-3362

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.