AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis498-3362: VIS À PANS CREUX
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis
498-3362: VIS À PANS CREUX
498-3362: VIS À PANS CREUX

VIS À SIX PANS CREUX

Marque: Cat

Images du produit
498-3362: VIS À PANS CREUX
498-3362: VIS À PANS CREUX
498-3362: VIS À PANS CREUX
498-3362: VIS À PANS CREUX
498-3362: VIS À PANS CREUX

VIS À SIX PANS CREUX

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 498-3362
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 498-3362

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Taille du filetage (dia. x pas) (mm): M5x0.8
Longueur du boulon (mm): 14
Type d'entraînement: HEX INTÉRIEUR
Hauteur de la tête (mm): 5
Longueur de serrage (mm): 2,4
Entraînement (mm): 4
Diamètre de la tête (mm): 8,5
Matière: ACIER,Acier inoxydable,Acier spécial
Type de boulon: VIS À PANS CREUX
Désignation des matériaux: ISO 898-1 Classe 12.9. Marquage de la tête - 12.9 (résistance à la traction minimale 1 220 MPa)
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M5
Grip Length (in): 0,094
Bolt Length (in): 0,551
Class or Grade: Austenitic
Hand of Thread: RH
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 498-3362

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert