HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætSikkerhed499-3843: Vandalvagten
Hjem
Opgraderings- og reparationssætOpgraderingssætSikkerhed
499-3843: Vandalvagten
499-3843: Vandalvagten

Matcher førerhusets konturer. Der er ikke gået på kompromis med certificeringen af førerhuset. Stærk, robust, høj kvalitet. Sikker, hurtig og nem at håndtere. Nødudgangsvejen er ikke kompromitteret. Omtrentlig installationstid: 2 timer.

Mærke: Cat

Produktbilleder
BOLTENHED
Afskærmningsenhed
Afskærmningsenhed
Afskærmningsenhed
KABEL
GUARD AS. -
Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mm
11 mm indvendig diameter skive
M10-1,5 x 20 mm bolt med sekskantet hoved
M8X1,25 gevind sekskantet hovedbolt
Monteringsbeslag til hærværksbeskyttelse
Beskyttelseshærværksholder
Monteringsbeslag til hærværksbeskyttelse
Afskærmningsenhed
PLADEENHED
PIND
2,8 mm indvendig diameter kabelsplejsningsmuffe
M10X1,5 gevind sekskantet hovedbolt
M8-1,25 x 12 mm bolt med sekskanthoved
499-3843: Vandalvagten

Matcher førerhusets konturer. Der er ikke gået på kompromis med certificeringen af førerhuset. Stærk, robust, høj kvalitet. Sikker, hurtig og nem at håndtere. Nødudgangsvejen er ikke kompromitteret. Omtrentlig installationstid: 2 timer.

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Medfølgende varer

Der er ingen tilgængelige resultater.

241-1933: BOLTENHED
241-1933: BOLTENHEDAntal: 1
316-8953: Afskærmningsenhed
316-8953: AfskærmningsenhedAntal: 1
316-8956: Afskærmningsenhed
316-8956: AfskærmningsenhedAntal: 1
316-8962: Afskærmningsenhed
316-8962: AfskærmningsenhedAntal: 1
241-2311: KABEL
241-2311: KABELAntal: 1
316-8950: GUARD AS. -
316-8950: GUARD AS. -Antal: 1
8T-4224: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mm
8T-4224: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mmAntal: 2
8T-4121: 11 mm indvendig diameter skive
8T-4121: 11 mm indvendig diameter skiveAntal: 9
8T-4137: M10-1,5 x 20 mm bolt med sekskantet hoved
8T-4137: M10-1,5 x 20 mm bolt med sekskantet hovedAntal: 5
8T-4189: M8X1,25 gevind sekskantet hovedbolt
8T-4189: M8X1,25 gevind sekskantet hovedboltAntal: 1
477-2581: Monteringsbeslag til hærværksbeskyttelse
477-2581: Monteringsbeslag til hærværksbeskyttelseAntal: 1
346-7904: Beskyttelseshærværksholder
346-7904: BeskyttelseshærværksholderAntal: 1
346-7902: Monteringsbeslag til hærværksbeskyttelse
346-7902: Monteringsbeslag til hærværksbeskyttelseAntal: 1
316-8959: Afskærmningsenhed
316-8959: AfskærmningsenhedAntal: 1
316-8977: PLADEENHED
316-8977: PLADEENHEDAntal: 1
316-8975: PIND
316-8975: PINDAntal: 4
5P-7958: 2,8 mm indvendig diameter kabelsplejsningsmuffe
5P-7958: 2,8 mm indvendig diameter kabelsplejsningsmuffeAntal: 2
8T-4191: M10X1,5 gevind sekskantet hovedbolt
8T-4191: M10X1,5 gevind sekskantet hovedboltAntal: 4
8T-4199: M8-1,25 x 12 mm bolt med sekskanthoved
8T-4199: M8-1,25 x 12 mm bolt med sekskanthovedAntal: 1
Viser 1 til 19 af 19
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 499-3843

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 499-3843

GRAVEMASKINE

390F 336F L XE 352F 374F 340F 336E LH 349E L 349F L 349F LXE 336F LNXE 340F L LRE 336F 390F L 352F-VG 325F LCR 336F LN 349E L VG 352F XE VG 335F 336F L 336E L 336F XE 374F L 336E H 349F

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert