HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettSikkerhet499-3843: Vandalvakt
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettSikkerhet
499-3843: Vandalvakt
499-3843: Vandalvakt

Passer til konturene av førerhytten. Sertifiseringen av førerhytten er ikke kompromittert. Sterk, robust, høy kvalitet. Sikker, rask og enkel å håndtere. Rømningsvei for nødsituasjoner er ikke kompromittert. Omtrentlig installasjonstid: 2 timer.

Merke: Cat

Produktbilder
Monteringsbrakett for vandalismevakt
Vakt vandalisme brakett
Monteringsbrakett for vandalismevakt
Beskyttelsesenhet
PLATE
BOLT
Kabelskjøtemuffe med 2,8 mm innvendig diameter
M10X1,5 gjenge skrue med sekskantet hode
M8-1,25 x 12 mm skrue med sekskantet hode
BOLT
Beskyttelsesenhet
Beskyttelsesenhet
Beskyttelsesenhet
KABEL
SKJERMENHET
M8X1,25 gjenge skrue med sekskantet hode
8,8 mm Flat skive i stål
M10-1,5 x 20 mm skrue med sekskantet hode
11 mm innvendig diameter skive
499-3843: Vandalvakt

Passer til konturene av førerhytten. Sertifiseringen av førerhytten er ikke kompromittert. Sterk, robust, høy kvalitet. Sikker, rask og enkel å håndtere. Rømningsvei for nødsituasjoner er ikke kompromittert. Omtrentlig installasjonstid: 2 timer.

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Inkluderte varer

Ingen tilgjengelige resultater.

477-2581: Monteringsbrakett for vandalismevakt
477-2581: Monteringsbrakett for vandalismevaktAntall: 1
346-7904: Vakt vandalisme brakett
346-7904: Vakt vandalisme brakettAntall: 1
346-7902: Monteringsbrakett for vandalismevakt
346-7902: Monteringsbrakett for vandalismevaktAntall: 1
316-8959: Beskyttelsesenhet
316-8959: BeskyttelsesenhetAntall: 1
316-8977: PLATE
316-8977: PLATEAntall: 1
316-8975: BOLT
316-8975: BOLTAntall: 4
5P-7958: Kabelskjøtemuffe med 2,8 mm innvendig diameter
5P-7958: Kabelskjøtemuffe med 2,8 mm innvendig diameterAntall: 2
8T-4191: M10X1,5 gjenge skrue med sekskantet hode
8T-4191: M10X1,5 gjenge skrue med sekskantet hodeAntall: 4
8T-4199: M8-1,25 x 12 mm skrue med sekskantet hode
8T-4199: M8-1,25 x 12 mm skrue med sekskantet hodeAntall: 1
241-1933: BOLT
241-1933: BOLTAntall: 1
316-8953: Beskyttelsesenhet
316-8953: BeskyttelsesenhetAntall: 1
316-8956: Beskyttelsesenhet
316-8956: BeskyttelsesenhetAntall: 1
316-8962: Beskyttelsesenhet
316-8962: BeskyttelsesenhetAntall: 1
241-2311: KABEL
241-2311: KABELAntall: 1
316-8950: SKJERMENHET
316-8950: SKJERMENHETAntall: 1
8T-4189: M8X1,25 gjenge skrue med sekskantet hode
8T-4189: M8X1,25 gjenge skrue med sekskantet hodeAntall: 1
8T-4224: 8,8 mm Flat skive i stål
8T-4224: 8,8 mm Flat skive i stålAntall: 2
8T-4137: M10-1,5 x 20 mm skrue med sekskantet hode
8T-4137: M10-1,5 x 20 mm skrue med sekskantet hodeAntall: 5
8T-4121: 11 mm innvendig diameter skive
8T-4121: 11 mm innvendig diameter skiveAntall: 9
Viser 1 til 19 av 19
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 499-3843

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 499-3843

GRAVEMASKIN

390F 336F L XE 352F 374F 340F 336E LH 349E L 349F L 349F LXE 336F LNXE 340F L LRE 336F 390F L 352F-VG 325F LCR 336F LN 349E L VG 352F XE VG 335F 336F L 336E L 336F XE 374F L 336E H 349F

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert