StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeSicherheit499-3843: Vandalismusschutz
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeSicherheit
499-3843: Vandalismusschutz
499-3843: Vandalismusschutz

Passt zu den Konturen der Fahrerkabine. Die Zertifizierung der Fahrerkabine ist nicht beeinträchtigt. Stark, robust, hochwertig. Sicher, schnell und einfach in der Handhabung. Der Fluchtweg ist nicht beeinträchtigt. Ungefähre Installationszeit: 2 Stunden.

Marke: Cat

Produktbilder
SEILZUG
BAUGR. SCHUTZ
8,8 mm Innendurchmesser harte Unterlegscheibe
11 mm Innendurchmesser Passscheibe
M10-1,5 x 20 mm Sechskantschraube
M8X1.25 Sechskantkopfschraube
Vandalismusschutz-Montagehalterung
Vandalismus-Schutzbügel
Vandalismusschutz-Montagehalterung
Schutzbaugruppe
BAUGR. BLECH
BOLZEN
2,8 mm Innendurchmesser Kabelspleißmuffe
M10X1,5 Sechskantkopfschraube
M8-1,25 x 12 mm Sechskantkopfschraube
BAUGR. SCHRAUBE
Schutzbaugruppe
Schutzbaugruppe
Schutzbaugruppe
499-3843: Vandalismusschutz

Passt zu den Konturen der Fahrerkabine. Die Zertifizierung der Fahrerkabine ist nicht beeinträchtigt. Stark, robust, hochwertig. Sicher, schnell und einfach in der Handhabung. Der Fluchtweg ist nicht beeinträchtigt. Ungefähre Installationszeit: 2 Stunden.

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Enthaltene Artikel

Keine Ergebnisse verfügbar

241-2311: SEILZUG
241-2311: SEILZUGAnzahl: 1
316-8950: BAUGR. SCHUTZ
316-8950: BAUGR. SCHUTZAnzahl: 1
8T-4224: 8,8 mm Innendurchmesser harte Unterlegscheibe
8T-4224: 8,8 mm Innendurchmesser harte UnterlegscheibeAnzahl: 2
8T-4121: 11 mm Innendurchmesser Passscheibe
8T-4121: 11 mm Innendurchmesser PassscheibeAnzahl: 9
8T-4137: M10-1,5 x 20 mm Sechskantschraube
8T-4137: M10-1,5 x 20 mm SechskantschraubeAnzahl: 5
8T-4189: M8X1.25 Sechskantkopfschraube
8T-4189: M8X1.25 SechskantkopfschraubeAnzahl: 1
477-2581: Vandalismusschutz-Montagehalterung
477-2581: Vandalismusschutz-MontagehalterungAnzahl: 1
346-7904: Vandalismus-Schutzbügel
346-7904: Vandalismus-SchutzbügelAnzahl: 1
346-7902: Vandalismusschutz-Montagehalterung
346-7902: Vandalismusschutz-MontagehalterungAnzahl: 1
316-8959: Schutzbaugruppe
316-8959: SchutzbaugruppeAnzahl: 1
316-8977: BAUGR. BLECH
316-8977: BAUGR. BLECHAnzahl: 1
316-8975: BOLZEN
316-8975: BOLZENAnzahl: 4
5P-7958: 2,8 mm Innendurchmesser Kabelspleißmuffe
5P-7958: 2,8 mm Innendurchmesser KabelspleißmuffeAnzahl: 2
8T-4191: M10X1,5 Sechskantkopfschraube
8T-4191: M10X1,5 SechskantkopfschraubeAnzahl: 4
8T-4199: M8-1,25 x 12 mm Sechskantkopfschraube
8T-4199: M8-1,25 x 12 mm SechskantkopfschraubeAnzahl: 1
241-1933: BAUGR. SCHRAUBE
241-1933: BAUGR. SCHRAUBEAnzahl: 1
316-8953: Schutzbaugruppe
316-8953: SchutzbaugruppeAnzahl: 1
316-8956: Schutzbaugruppe
316-8956: SchutzbaugruppeAnzahl: 1
316-8962: Schutzbaugruppe
316-8962: SchutzbaugruppeAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 19 von 19
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 499-3843

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 499-3843

BAGGER

390F 336F L XE 352F 374F 340F 336E LH 349E L 349F L 349F LXE 336F LNXE 340F L LRE 336F 390F L 352F-VG 325F LCR 336F LN 349E L VG 352F XE VG 335F 336F L 336E L 336F XE 374F L 336E H 349F

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.