HomeAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoSegurança499-3843: Proteção contra Vandalismo
Home
Atualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoSegurança
499-3843: Proteção contra Vandalismo
499-3843: Proteção contra Vandalismo

Corresponde aos contornos da cabine. A certificação da cabine não é comprometida. Forte, robusto, de alta qualidade. Seguro, rápido e fácil de manusear. A rota de fuga de emergência não está comprometida. Tempo aproximado de instalação: 2 horas.

Marca: Cat

Imagens do Produto
CONJ PARAFUSO
Conjunto do Protetor
Conjunto do Protetor
Conjunto do Protetor
CABO
CONJ PROTETOR
Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M8X1,25
Arruela Rígida com 8,8 mm de Diâmetro Interno
Parafuso de Cabeça Sextavada M10-1,5 x 20 mm
Arruela com 11 mm de Diâmetro Interno
Suporte de Montagem do Protetor Contra Vandalismo
Suporte Contra Vandalismo do Protetor
Suporte de Montagem do Protetor Contra Vandalismo
Conjunto do Protetor
CONJ CHAPA
PINO
Manga de emenda de cabo de diâmetro interno de 2,8 mm
Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M10X1,5
Parafuso de Cabeça Sextavada M8-1,25 x 12 mm
499-3843: Proteção contra Vandalismo

Corresponde aos contornos da cabine. A certificação da cabine não é comprometida. Forte, robusto, de alta qualidade. Seguro, rápido e fácil de manusear. A rota de fuga de emergência não está comprometida. Tempo aproximado de instalação: 2 horas.

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Itens incluídos

Sem resultados disponíveis.

241-1933: CONJ PARAFUSO
241-1933: CONJ PARAFUSOQuantidade: 1
316-8953: Conjunto do Protetor
316-8953: Conjunto do ProtetorQuantidade: 1
316-8956: Conjunto do Protetor
316-8956: Conjunto do ProtetorQuantidade: 1
316-8962: Conjunto do Protetor
316-8962: Conjunto do ProtetorQuantidade: 1
477-2581: Suporte de Montagem do Protetor Contra Vandalismo
477-2581: Suporte de Montagem do Protetor Contra VandalismoQuantidade: 1
346-7904: Suporte Contra Vandalismo do Protetor
346-7904: Suporte Contra Vandalismo do ProtetorQuantidade: 1
346-7902: Suporte de Montagem do Protetor Contra Vandalismo
346-7902: Suporte de Montagem do Protetor Contra VandalismoQuantidade: 1
316-8959: Conjunto do Protetor
316-8959: Conjunto do ProtetorQuantidade: 1
316-8977: CONJ CHAPA
316-8977: CONJ CHAPAQuantidade: 1
316-8975: PINO
316-8975: PINOQuantidade: 4
5P-7958: Manga de emenda de cabo de diâmetro interno de 2,8 mm
5P-7958: Manga de emenda de cabo de diâmetro interno de 2,8 mmQuantidade: 2
8T-4191: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M10X1,5
8T-4191: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M10X1,5Quantidade: 4
8T-4199: Parafuso de Cabeça Sextavada M8-1,25 x 12 mm
8T-4199: Parafuso de Cabeça Sextavada M8-1,25 x 12 mmQuantidade: 1
241-2311: CABO
241-2311: CABOQuantidade: 1
316-8950: CONJ PROTETOR
316-8950: CONJ PROTETORQuantidade: 1
8T-4189: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M8X1,25
8T-4189: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M8X1,25Quantidade: 1
8T-4224: Arruela Rígida com 8,8 mm de Diâmetro Interno
8T-4224: Arruela Rígida com 8,8 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
8T-4137: Parafuso de Cabeça Sextavada M10-1,5 x 20 mm
8T-4137: Parafuso de Cabeça Sextavada M10-1,5 x 20 mmQuantidade: 5
8T-4121: Arruela com 11 mm de Diâmetro Interno
8T-4121: Arruela com 11 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 9
Mostrando 1 a 19 de 19
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 499-3843

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 499-3843

ESCAVADEIRA

390F 336F L XE 352F 374F 340F 336E LH 349E L 349F L 349F LXE 336F LNXE 340F L LRE 336F 390F L 352F-VG 325F LCR 336F LN 349E L VG 352F XE VG 335F 336F L 336E L 336F XE 374F L 336E H 349F

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista