Hjem4F-0722: SHIM
Hjem4F-0722: SHIM
4F-0722: SHIM

Mærke: Cat

fallback-image
Afbrudt
4F-0722: SHIM
Kontakt din forhandler for at få udskiftningsmuligheder.

Mærke: Cat

AFBRUDT
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 4F-0722

Vi arbejder stadig på at tilføje en beskrivelse for denne reservedel.

Specifikationer for reservedelsnummer 4F-0722

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Kulstål
Outside Diameter (in): 5,75
Outside Diameter (mm): 146,05
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 111,13
Thickness (mm): 0,13
Thickness (in): 0,005
Inside Diameter (in): 4,375
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 4F-0722

LARVEBÅNDSDOZER

24

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet