Главная страница4F-0722: РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА
Главная страница4F-0722: РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА
4F-0722: РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА

Торговая марка: Cat

fallback-image
Снято с продажи
4F-0722: РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА
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
Описание для номера по каталогу 4F-0722

Описание для этой детали скоро будет добавлено.

Технические характеристики номера по каталогу 4F-0722

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Материал: Углеродистая сталь
Outside Diameter (in): 5,75
Outside Diameter (mm): 146,05
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 111,13
Thickness (mm): 0,13
Thickness (in): 0,005
Inside Diameter (in): 4,375
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 4F-0722

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

24

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен