Aloitus4F-0722: SHIM
Aloitus4F-0722: SHIM
4F-0722: SHIM

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
Valmistus päättynyt.
4F-0722: SHIM
Ota yhteys edustajaasi vaihtamista varten.

Tuotemerkki: Cat

VALMISTUS PÄÄTTYNYT.
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 4F-0722 kuvaus

Tämän osan kuvauksen lisääminen on yhä työn alla.

Osanumeron 4F-0722 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: Hiiliteräs
Outside Diameter (in): 5,75
Outside Diameter (mm): 146,05
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 111,13
Thickness (mm): 0,13
Thickness (in): 0,005
Inside Diameter (in): 4,375
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 4F-0722

TELAPUSKUTRAKTORI

24

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu