4W-4833: Turboladeren lejekit-0,25 mm US
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerGenerel motorreparation og servicesæt4W-4833: Turboladeren lejekit-0,25 mm US

4W-4833: Turboladeren lejekit-0,25 mm US

Turboladerlejesæt

Mærke: Cat

fallback-image

4W-4833: Turboladeren lejekit-0,25 mm US

Turboladerlejesæt

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

190-0387: Turbolader slidskive

Antal: 2

461-3755: LEJESØLE

Antal: 2

Viser 1 til 2 af 2

Beskrivelse af reservedelsnummer 4W-4833

Beskrivelse: Dette sæt indeholder de dele, der skal erstatte turboladerlejerEgenskaber: Vores sæt er designet med brugervenlighed for øje – forpakket, bestilt med et enkelt reservedelsnummer og leveret i en enkelt kasse, hvilket sparer tid og penge.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder nikkel og nikkelforbindelser, som er kendt af staten Californien for at forårsage kræft. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 4W-4833

Måleenheder

    Højde (tommer):

    1,7

    Længde (tommer):

    3,1

    Material:

    Alloy Copper

Kompatible modeller for reservedelsnummer 4W-4833

MARINE, EKSTRA

3512B

PETROMOTOR

3516 3512

MARINEMOTOR

3516 3512 3412 3412E

GENERATORAGGREGATSMOTOR

3412C 3412 3516

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4 SR4B SR4BHV

PUMPEENHED

SPS342 SCT673 SPT342

GENERATORAGGREGAT

3412C 3516 3512 G3516 3412 G3512

LASTVOGN

785 793 793B 785B

GASMOTOR

G3512 G3412 G3516

MOTOR

3508PETROL 3512PETROL

INDUSTRIEL MOTOR

3512 3412 3516

HJULTRAKTOR

657E

EFFEKTMODUL

PM3512

TRAKTOR

784B

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet