ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットエンジン一般エンジン用修理およびサービス キット4W-4833: ターボチャージャベアリングキット(0.25 mm US)
ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットエンジン一般エンジン用修理およびサービス キット4W-4833: ターボチャージャベアリングキット(0.25 mm US)
4W-4833: ターボチャージャベアリングキット(0.25 mm US)

ターボチャージャ ベアリング キット

ブランド: Cat

fallback-image
4W-4833: ターボチャージャベアリングキット(0.25 mm US)

ターボチャージャ ベアリング キット

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
このキットに含まれる部品

利用可能な結果がありません。

461-3755: ジャーナル ベアリング
461-3755: ジャーナル ベアリング数量: 2
190-0387: ターボチャージャ摩耗ワッシャ
190-0387: ターボチャージャ摩耗ワッシャ数量: 2
2の1~2を表示中
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号4W-4833の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
長さ(in): 3.1
高さ(in): 1.7
長さ(mm): 78.7
幅(mm): 58.4
高さ(mm): 43.2
Material: Alloy Copper
さらに表示
部品番号4W-4833と互換性のあるモデル

ガスエンジン

G3512 G3412 G3516

ホイールトラクタ

657E

舶用補助

3512B

トラック

785 793 793B 785B

発電装置

3412C 3516 3512 G3516 3412 G3512

パワーモジュール

PM3412 PM3512

産業用エンジン

3512 3412 3516

発電機

SR4 SR4B SR4BHV

発電機セットエンジン

3412C 3412 3516

エンジン

3508PETROL 3512PETROL

トラクタ

784B

石油エンジン

3516 3512

ポンプ車

SPS342 SCT673 SPT342

船舶用エンジン

3516 3512 3412 3412E

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み