Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri generale de reparații și service motor4W-4833: Kit lagăr tubosuflantă - 0,25 MM SUA
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri generale de reparații și service motor4W-4833: Kit lagăr tubosuflantă - 0,25 MM SUA

Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

461-3755: FUS-LAGĂR

Cantitate: 2

190-0387: Mașină de spălat de uzură turbocompresor

Cantitate: 2

Se afișează 1 până la 2 din 2

DescriereSpecificațiiModele compatibile

Descriere pentru cod articol 4W-4833

Descriere: Acest kit oferă piesele pentru înlocuirea lagărelor turbosuflanteiAtribute: Kiturile noastre sunt concepute pentru confort - preambalate, comandate cu un singur cod de piesă și livrate într-o singură cutie, economisind timp și bani

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv nichel și compuși de nichel, despre care se știe în statul California că provoacă cancer. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.

Specificații pentru cod articol 4W-4833

Unități de măsură

SUAMetric

Lungime (in):

3,1

Înălțime (in):

1,7

Material:

Alloy Copper

Modele compatibile pentru cod articol 4W-4833

TRACTOR CU ROŢI

657E

GENERATOR

SR4 SR4B SR4BHV

MOTOR PETROL

3516 3512

MOTOR SET GENERATOR

3412C 3412 3516

MOTOR GAZ

G3512 G3412 G3516

MODUL DE PUTERE

PM3412 PM3512

AUXILIARE MARINE

3512B

POMPĂ

SPS342 SCT673 SPT342

MOTOR MARITIM

3516 3512 3412 3412E

CAMION

785 793 793B 785B

MOTOR

3508PETROL 3512PETROL

MOTOR INDUSTRIAL

3512 3412 3516

TRACTOR

784B

SET GENERATOR

3412C 3516 3512 G3516 3412 G3512

Cheie

Cheie

Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită