HjemRedskaberSkovle – mellemstor hjullæsser513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
Hjem
RedskaberSkovle – mellemstor hjullæsser
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge

Long, flat-floor bucket can scoop material, level or backfill.

Mærke: Cat

Produktbilleder
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge

Long, flat-floor bucket can scoop material, level or backfill.

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse

The Cat® Grading Bucket has a long, flat floor giving the operator complete visibility of the cutting edge. The shape of the bucket provides flexibility to scoop material, level or backfill.

The Cat® Grading Bucket has a long, flat floor giving the operator complete visibility of the cutting edge. The shape of the bucket provides flexibility to scoop material, level or backfill.

Specifikationer
Specifikationer
MåleenhederUSMetrisk
Width: 2600 mm
Width: 102 in
Length: 1640 mm
Length: 64.6 in
Height: 38.3 in
Height: 972 mm
Weight: 2131.9 lb
Weight: 967 kg
Capacity: 1.8 m³
Capacity: 2.4 yd³
Base Edge Thickness: 1.3 in
Base Edge Thickness: 32 mm
Interface Type: HPL-ISO Coupler
MåleenhederUSMetrisk
Width: 2600 mm
Width: 102 in
Length: 1640 mm
Vis mere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
Hjuldozer
938K938M924K926M930K930M
Vis mere
Hjuldozer
938K938M924K926M930K930M
Oplysninger om garanti
returpolitik
Parts Diagrams
No EquipmentIndtast udstyrets serienummer, eller vælg udstyret på listen over tidligere tilføjet udstyr for at se reservedelsdiagrammer.
Vælg udstyr
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 513-0277
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Beskrivelse af reservedelsnummer 513-0277

The Cat® Grading Bucket has a long, flat floor giving the operator complete visibility of the cutting edge. The shape of the bucket provides flexibility to scoop material, level or backfill.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 513-0277

Måleenheder

USMetrisk
Width: 2600 mm
Width: 102 in
Length: 1640 mm
Length: 64.6 in
Height: 38.3 in
Height: 972 mm
Weight: 2131.9 lb
Weight: 967 kg
Capacity: 1.8 m³
Capacity: 2.4 yd³
Base Edge Thickness: 1.3 in
Base Edge Thickness: 32 mm
Interface Type: HPL-ISO Coupler
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 513-0277

HJULDOZER

938K 938M 924K 926M 930K 930M

Vis mere
Relaterede dele
479-8088
479-8088: 3.05 m (10 ft), Bucket Receiver, Steel Trip Edge
Tjek pris
498-0035
498-0035: 3.0 m3 (3.9 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
Tjek pris
492-7185
492-7185: 1812 mm (71 in), HPL-ISO Coupler
Tjek pris
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert