Αρχική οθόνηΣυνημμέναΚάδοι-Μεσαίος τροχοφόρος φορτωτής513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
Αρχική οθόνηΣυνημμέναΚάδοι-Μεσαίος τροχοφόρος φορτωτής513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge

Long, flat-floor bucket can scoop material, level or backfill.

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge

Long, flat-floor bucket can scoop material, level or backfill.

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Σχετικά ανταλλακτικά
498-0035: 3.0 m3 (3.9 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
498-0035: 3.0 m3 (3.9 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge

High capacity increases productivity in handling light materials.

Έλεγχος τιμών
479-8088: 3.05 m (10 ft), Bucket Receiver, Steel Trip Edge
479-8088: 3.05 m (10 ft), Bucket Receiver, Steel Trip Edge

Unique design efficiently removes snow minimizing passes and reducing salt build up.

Έλεγχος τιμών
492-7185: 1812 mm (71 in), HPL-ISO Coupler
492-7185: 1812 mm (71 in), HPL-ISO Coupler

Stack, carry and sort piles of lumber.

Έλεγχος τιμών
498-0035
498-0035: 3.0 m3 (3.9 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
Έλεγχος τιμών
479-8088
479-8088: 3.05 m (10 ft), Bucket Receiver, Steel Trip Edge
Έλεγχος τιμών
492-7185
492-7185: 1812 mm (71 in), HPL-ISO Coupler
Έλεγχος τιμών
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε