Trang chủBộ công tácGầu-Máy chất tải lật trung bình513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
Trang chủ
Bộ công tácGầu-Máy chất tải lật trung bình
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge

Long, flat-floor bucket can scoop material, level or backfill.

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge
513-0277: 2600 mm (102 in), HPL-ISO Coupler, Base Edge

Long, flat-floor bucket can scoop material, level or backfill.

Nhãn hiệu: Cat

Kiểm tra giá
Kiểm tra giá
Đăng nhập để xem giá khách hàng của bạn
Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Mô tả
Mô tả

The Cat® Grading Bucket has a long, flat floor giving the operator complete visibility of the cutting edge. The shape of the bucket provides flexibility to scoop material, level or backfill.

The Cat® Grading Bucket has a long, flat floor giving the operator complete visibility of the cutting edge. The shape of the bucket provides flexibility to scoop material, level or backfill.

Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Đơn vị đoMỹHệ Mét
Width: 2600 mm
Width: 102 in
Length: 1640 mm
Length: 64.6 in
Height: 38.3 in
Height: 972 mm
Weight: 2131.9 lb
Weight: 967 kg
Capacity: 1.8 m³
Capacity: 2.4 yd³
Base Edge Thickness: 1.3 in
Base Edge Thickness: 32 mm
Interface Type: HPL-ISO Coupler
Đơn vị đoMỹHệ Mét
Width: 2600 mm
Width: 102 in
Length: 1640 mm
Xem Thêm
Các kiểu tương thích
Các kiểu tương thích
Lưỡi ủi BáNh LốP
938K938M924K926M930K930M
Xem Thêm
Lưỡi ủi BáNh LốP
938K938M924K926M930K930M
Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Parts Diagrams
No EquipmentNhập số seri thiết bị hoặc chọn thiết bị từ danh sách đã thêm trước đó để xem sơ đồ bộ phận.
Chọn thiết bị
Các linh kiện liên quan
479-8088
479-8088: 3.05 m (10 ft), Bucket Receiver, Steel Trip Edge
Kiểm tra giá
498-0035
498-0035: 3.0 m3 (3.9 yd3), HPL-ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
Kiểm tra giá
492-7185
492-7185: 1812 mm (71 in), HPL-ISO Coupler
Kiểm tra giá
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Trò chuyện với một chuyên gia