HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætEmissioner og bestemmelser561-8646: 777D til E-opgradering
Hjem
Opgraderings- og reparationssætOpgraderingssætEmissioner og bestemmelser
561-8646: 777D til E-opgradering
561-8646: 777D til E-opgradering

Delvis renovering, der omfatter 777E-teknologi – 5 % brændstofbesparelse, moderne førerplads, bedre gearskifte og længere vedligeholdelsesintervaller. Ekstra dele er nødvendige for en komplet opgraderingsløsning – kontakt forhandleren. PEJJ0246 på publications.cat.com

Mærke: Cat

Produktbilleder
561-8646: 777D til E-opgradering
561-8646: 777D til E-opgradering

Delvis renovering, der omfatter 777E-teknologi – 5 % brændstofbesparelse, moderne førerplads, bedre gearskifte og længere vedligeholdelsesintervaller. Ekstra dele er nødvendige for en komplet opgraderingsløsning – kontakt forhandleren. PEJJ0246 på publications.cat.com

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

170-1003: Ledningsnet til trækstyringsføler
170-1003: Ledningsnet til trækstyringsfølerAntal: 1
222-4744: Hydraulisk kontrolventil
222-4744: Hydraulisk kontrolventilAntal: 1
461-2047: Traktionskontrolsystem ventilsele
461-2047: Traktionskontrolsystem ventilseleAntal: 1
4M-2743: 56 mm længde fuldt gevind stud
4M-2743: 56 mm længde fuldt gevind studAntal: 4
9D-1829: Flere slanger P Clip
9D-1829: Flere slanger P ClipAntal: 2
6G-1999: Klemme til enkelt rør
6G-1999: Klemme til enkelt rørAntal: 2
6G-2035: Hus-Hastighedsføler
6G-2035: Hus-HastighedsfølerAntal: 2
6G-0969: Støbejernsring med udvendig diameter på 185,34 mm
6G-0969: Støbejernsring med udvendig diameter på 185,34 mmAntal: 2
5T-8168: 0,05 mm tyk shim
5T-8168: 0,05 mm tyk shimAntal: 10
5T-8169: 0,8 mm tyk shim
5T-8169: 0,8 mm tyk shimAntal: 4
5T-8041: Adapter-lige
5T-8041: Adapter-ligeAntal: 2
9F-6936: 1''-8 x 6'' bolt med sekskantet hoved
9F-6936: 1''-8 x 6'' bolt med sekskantet hovedAntal: 4
5P-0562: Låsetråd til ledningsnet
5P-0562: Låsetråd til ledningsnetAntal: 10
232-0314: Kontaktenhed-Vippe
232-0314: Kontaktenhed-VippeAntal: 1
5P-7467: 46,00 mm indvendig diameter bundklemme
5P-7467: 46,00 mm indvendig diameter bundklemmeAntal: 1
4P-7581: 2,3 mm tyk stigeklemme
4P-7581: 2,3 mm tyk stigeklemmeAntal: 2
7K-1181: 387,00 mm længde kabelrem
7K-1181: 387,00 mm længde kabelremAntal: 9
6V-0852: Støvhætte til hydraulikolie
6V-0852: Støvhætte til hydraulikolieAntal: 1
9M-1974: Skive med indvendig diameter på 8,8 mm
9M-1974: Skive med indvendig diameter på 8,8 mmAntal: 12
6V-8801: 0,375" sekskantmøtrik
6V-8801: 0,375" sekskantmøtrikAntal: 4
6V-9004: ORFS til STOR, 45 graders vinkelrørsadapter
6V-9004: ORFS til STOR, 45 graders vinkelrørsadapterAntal: 2
6V-9746: FORSEGLINGS-O-RING-ORFS
6V-9746: FORSEGLINGS-O-RING-ORFSAntal: 6
7X-0299: Bolt
7X-0299: BoltAntal: 2
6G-2027: 5 mm tyk afstandsplade med seks huller
6G-2027: 5 mm tyk afstandsplade med seks hullerAntal: 2
6G-2028: PLADE
6G-2028: PLADEAntal: 2
8X-4444: 50,8 mm tykt afstandsstykke
8X-4444: 50,8 mm tykt afstandsstykkeAntal: 4
3D-2824: 23,47 mm indvendig diameter tætning-O-ring
3D-2824: 23,47 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 2
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antal: 1
5P-7464: 37,00 mm indvendig diameter halv slot klips
5P-7464: 37,00 mm indvendig diameter halv slot klipsAntal: 1
5P-7465: Halv tangclips med en indvendig diameter på 37,00 mm
5P-7465: Halv tangclips med en indvendig diameter på 37,00 mmAntal: 1
5P-8112: 30 mm indvendig diameter flangegummi grommet
5P-8112: 30 mm indvendig diameter flangegummi grommetAntal: 1
5M-3062: 3/8''-16 x 3/4'' bolt med sekskantet hoved
5M-3062: 3/8''-16 x 3/4'' bolt med sekskantet hovedAntal: 9
Viser 1 til 32 af 51Indlæs mere
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 561-8646

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 561-8646

DUMPER

777D

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert