AloitusPäivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatPäästöt & määräykset561-8646: 777D:stä E:hen -päivitys
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatPäästöt & määräykset561-8646: 777D:stä E:hen -päivitys
561-8646: 777D:stä E:hen -päivitys

Osittainen uusinta, joka sisältää 777E-tekniikan - 5% polttoainesäästöt, modernin ohjaamon, parannetun vaihteiston vaihtamisen ja pidemmät huoltovälit. Lisäosia tarvitaan täydelliseen päivitysratkaisuun - ota yhteys jälleenmyyjään. PEJJ0246 publications.cat.com

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
561-8646: 777D:stä E:hen -päivitys
561-8646: 777D:stä E:hen -päivitys

Osittainen uusinta, joka sisältää 777E-tekniikan - 5% polttoainesäästöt, modernin ohjaamon, parannetun vaihteiston vaihtamisen ja pidemmät huoltovälit. Lisäosia tarvitaan täydelliseen päivitysratkaisuun - ota yhteys jälleenmyyjään. PEJJ0246 publications.cat.com

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

6G-2027: 5 mm paksu kuusireikäinen välilevy
6G-2027: 5 mm paksu kuusireikäinen välilevyMäärä: 2
6G-2028: LEVY
6G-2028: LEVYMäärä: 2
7X-0299: PULTTI
7X-0299: PULTTIMäärä: 2
3D-2824: 23,47 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
3D-2824: 23,47 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 2
8X-4444: 50,8 mm paksu holkki
8X-4444: 50,8 mm paksu holkkiMäärä: 4
6V-8398: 16,03 mm ulkohalkaisija hydraulinen O-renkaan etutiiviste
6V-8398: 16,03 mm ulkohalkaisija hydraulinen O-renkaan etutiivisteMäärä: 1
5P-7465: 37,00 mm:n sisähalkaisija puolipidike
5P-7465: 37,00 mm:n sisähalkaisija puolipidikeMäärä: 1
5P-7464: 37.00 mm sisähalkaisija Puoli Kahden aukon klipsi
5P-7464: 37.00 mm sisähalkaisija Puoli Kahden aukon klipsiMäärä: 1
5P-8112: 30 mm sisähalkaisija laipallinen kumiläpivienti
5P-8112: 30 mm sisähalkaisija laipallinen kumiläpivientiMäärä: 1
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)Määrä: 1
5M-3062: 3/8''-16 x 3/4'' kuusiokantapultti
5M-3062: 3/8''-16 x 3/4'' kuusiokantapulttiMäärä: 9
6V-8639: 22,23 mm kuusikulmainen levy terässuora adapteri
6V-8639: 22,23 mm kuusikulmainen levy terässuora adapteriMäärä: 1
6V-1249: 22.00 mm kaksoislaippakumiläpivienti
6V-1249: 22.00 mm kaksoislaippakumiläpivientiMäärä: 1
7M-8485: 29.74mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
7M-8485: 29.74mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 4
170-1003: Luistonestoanturin johtokit
170-1003: Luistonestoanturin johtokitMäärä: 1
222-4744: Hydraulinen ohjausventtiili
222-4744: Hydraulinen ohjausventtiiliMäärä: 1
6G-0969: 185,34 mm:n ulkohalkaisija rautavalurengas
6G-0969: 185,34 mm:n ulkohalkaisija rautavalurengasMäärä: 2
5T-8168: Täytelevy
5T-8168: TäytelevyMäärä: 10
5T-8169: Täytelevy
5T-8169: TäytelevyMäärä: 4
5T-8041: Adapteri-Suora
5T-8041: Adapteri-SuoraMäärä: 2
5P-0562: Johdinsarjan lukkovaijeri
5P-0562: Johdinsarjan lukkovaijeriMäärä: 10
6G-2035: Kotelo-Nopeusanturi
6G-2035: Kotelo-NopeusanturiMäärä: 2
6G-1999: Yksittäinen putkikiristin
6G-1999: Yksittäinen putkikiristinMäärä: 2
461-2047: Luistonestojärjestelmän venttiilijohtokit
461-2047: Luistonestojärjestelmän venttiilijohtokitMäärä: 1
9F-6936: 1 tuumaa - 8 x 6 tuuman kuusiokantapultti
9F-6936: 1 tuumaa - 8 x 6 tuuman kuusiokantapulttiMäärä: 4
4M-2743: 56 mm pitkä täyskierteinen tappi
4M-2743: 56 mm pitkä täyskierteinen tappiMäärä: 4
232-0314: Kytkinkokoonpano - Keinu
232-0314: Kytkinkokoonpano - KeinuMäärä: 1
6V-9746: SEAL-O-RENGAS-ORFIT
6V-9746: SEAL-O-RENGAS-ORFITMäärä: 6
9D-1829: Useita letkun P-pidikkeitä
9D-1829: Useita letkun P-pidikkeitäMäärä: 2
9M-1974: 8.8 mm sisähalkaisijan aluslevy
9M-1974: 8.8 mm sisähalkaisijan aluslevyMäärä: 12
6V-8801: 0,375" Kuusikulmainen mutteri
6V-8801: 0,375" Kuusikulmainen mutteriMäärä: 4
4P-7581: 2,3mm paksu tikkaiden pidike
4P-7581: 2,3mm paksu tikkaiden pidikeMäärä: 2
Näyttää 1 - 32 / 51Lataa lisää
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 561-8646 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 561-8646

KUORMA-AUTO

777D

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu