HomeAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoEmissões e Regulamentações561-8646: Atualização de 777D para E
HomeAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoEmissões e Regulamentações561-8646: Atualização de 777D para E
561-8646: Atualização de 777D para E

Recondicionamento parcial que inclui tecnologia 777E - economia de combustível de 5%, compartimento do operador moderno, mudança de transmissão aprimorada e intervalos de manutenção prolongados. Peças adicionais necessárias para a solução de atualização completa - consulte o revendedor. PEJJ0246 na empresa publications.cat.com

Marca: Cat

Imagens do Produto
561-8646: Atualização de 777D para E
561-8646: Atualização de 777D para E

Recondicionamento parcial que inclui tecnologia 777E - economia de combustível de 5%, compartimento do operador moderno, mudança de transmissão aprimorada e intervalos de manutenção prolongados. Peças adicionais necessárias para a solução de atualização completa - consulte o revendedor. PEJJ0246 na empresa publications.cat.com

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

6G-2027: Placa Espaçadora de Seis Furos com 5 mm de Espessura
6G-2027: Placa Espaçadora de Seis Furos com 5 mm de EspessuraQuantidade: 2
6G-2028: CHAPA
6G-2028: CHAPAQuantidade: 2
7X-0299: Parafuso
7X-0299: ParafusoQuantidade: 2
3D-2824: Anel Retentor em O com 23,47 mm de Diâmetro Interno
3D-2824: Anel Retentor em O com 23,47 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
8X-4444: Espaçador com 50,8 mm de Espessura
8X-4444: Espaçador com 50,8 mm de EspessuraQuantidade: 4
6V-8398: Selo Facial do Anel Retentor Hidráulico com 16,03 mm de Diâmetro Externo
6V-8398: Selo Facial do Anel Retentor Hidráulico com 16,03 mm de Diâmetro ExternoQuantidade: 1
5P-7465: Meio Grampo de Lingueta com 37 mm de Diâmetro Interno
5P-7465: Meio Grampo de Lingueta com 37 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
5P-7464: Meio Grampo de Ranhura com 37 mm de Diâmetro Interno
5P-7464: Meio Grampo de Ranhura com 37 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
5P-8112: Ilhó de Borracha Flangeada com 30 mm de Diâmetro Interno
5P-8112: Ilhó de Borracha Flangeada com 30 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
214-7568: SELO-ANEL-RETENTOR-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SELO-ANEL-RETENTOR-STOR (SAE 9/16-18)Quantidade: 1
5M-3062: Parafuso de Cabeça Sextavada de 3/8 pol -16 x 3/4 pol
5M-3062: Parafuso de Cabeça Sextavada de 3/8 pol -16 x 3/4 polQuantidade: 9
6V-8639: Adaptador Reto de Aço de Placa Sextavada de 22,23 mm
6V-8639: Adaptador Reto de Aço de Placa Sextavada de 22,23 mmQuantidade: 1
6V-1249: Ilhó de Borracha com Flange Dupla 22 mm
6V-1249: Ilhó de Borracha com Flange Dupla 22 mmQuantidade: 1
7M-8485: Anel Retentor em O com 29,74 mm de Diâmetro Interno
7M-8485: Anel Retentor em O com 29,74 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 4
170-1003: Chicote de Fiação do Sensor de Controle de Tração
170-1003: Chicote de Fiação do Sensor de Controle de TraçãoQuantidade: 1
222-4744: Válvula de Controle Hidráulico
222-4744: Válvula de Controle HidráulicoQuantidade: 1
6G-0969: Anel Fundido de Ferro com 185,34 mm de Diâmetro Externo
6G-0969: Anel Fundido de Ferro com 185,34 mm de Diâmetro ExternoQuantidade: 2
5T-8168: Calço com 0,05 mm de Espessura
5T-8168: Calço com 0,05 mm de EspessuraQuantidade: 10
5T-8169: Calço com 0,8 mm de Espessura
5T-8169: Calço com 0,8 mm de EspessuraQuantidade: 4
5T-8041: Adaptador-Reto
5T-8041: Adaptador-RetoQuantidade: 2
5P-0562: Arame de Trava do Chicote de Fiação
5P-0562: Arame de Trava do Chicote de FiaçãoQuantidade: 10
6G-2035: Alojamento do Sensor de Velocidade
6G-2035: Alojamento do Sensor de VelocidadeQuantidade: 2
6G-1999: Abraçadeira de Tubo Único
6G-1999: Abraçadeira de Tubo ÚnicoQuantidade: 2
461-2047: Fiação Elétrica da Válvula do Sistema de Controle de Tração
461-2047: Fiação Elétrica da Válvula do Sistema de Controle de TraçãoQuantidade: 1
9F-6936: Parafuso de Cabeça Sextavada de 1 pol-8 x 6 pol
9F-6936: Parafuso de Cabeça Sextavada de 1 pol-8 x 6 polQuantidade: 4
4M-2743: Prisioneiro Totalmente Rosqueado com 56 mm de Comprimento
4M-2743: Prisioneiro Totalmente Rosqueado com 56 mm de ComprimentoQuantidade: 4
232-0314: Conjunto da Chave Seletora
232-0314: Conjunto da Chave SeletoraQuantidade: 1
6V-9746: ANEL RETENTOR EM O-ORFS
6V-9746: ANEL RETENTOR EM O-ORFSQuantidade: 6
9D-1829: Grampo P de Várias Mangueiras
9D-1829: Grampo P de Várias MangueirasQuantidade: 2
9M-1974: Arruela com 8,8 mm de Diâmetro Interno
9M-1974: Arruela com 8,8 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 12
6V-8801: Porca Hexagonal de 0,375 pol
6V-8801: Porca Hexagonal de 0,375 polQuantidade: 4
4P-7581: Grampo da Escada com 2,3 mm de Espessura
4P-7581: Grampo da Escada com 2,3 mm de EspessuraQuantidade: 2
Mostrando 1 a 32 de 51Carregar mais
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 561-8646

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 561-8646

CAMINHÃO

777D

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto