HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di aggiornamentoEmissioni e normative561-8646: Aggiornamento da 777D a E
Home
Kit di aggiornamento e riparazioneKit di aggiornamentoEmissioni e normative
561-8646: Aggiornamento da 777D a E
561-8646: Aggiornamento da 777D a E

Rigenerazione parziale che include la tecnologia 777E - 5% di risparmio di combustibile, vano operatore moderno, cambio marcia migliorato e intervalli di manutenzione prolungati. Parti aggiuntive necessarie per la soluzione di aggiornamento completo - rivolgersi al dealer. PEJJ0246 a publications.cat.com

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
561-8646: Aggiornamento da 777D a E
561-8646: Aggiornamento da 777D a E

Rigenerazione parziale che include la tecnologia 777E - 5% di risparmio di combustibile, vano operatore moderno, cambio marcia migliorato e intervalli di manutenzione prolungati. Parti aggiuntive necessarie per la soluzione di aggiornamento completo - rivolgersi al dealer. PEJJ0246 a publications.cat.com

Marchio: Cat

Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

7J-9016: bullone a testa esagonale 5/16''-18 x 1''
7J-9016: bullone a testa esagonale 5/16''-18 x 1''Quantità: 4
7X-0301: bulloni a testa esagonale 3/8''-16 x 7''
7X-0301: bulloni a testa esagonale 3/8''-16 x 7''Quantità: 1
419-7227: Sensore di velocità a corrente continua 7,5 - 14 Volt
419-7227: Sensore di velocità a corrente continua 7,5 - 14 VoltQuantità: 2
3K-0360: Anello di tenuta 2,21 x 16,36 mm 90A NBR
3K-0360: Anello di tenuta 2,21 x 16,36 mm 90A NBRQuantità: 3
6V-8716: Adattatore diritto in acciaio piastra esagonale da 38,10 mm
6V-8716: Adattatore diritto in acciaio piastra esagonale da 38,10 mmQuantità: 3
5T-8042: Spessore di 0,16 mm
5T-8042: Spessore di 0,16 mmQuantità: 4
1B-7182: Lunghezza albero 31,75 mm Bullone esagonale esterno in acciaio
1B-7182: Lunghezza albero 31,75 mm Bullone esagonale esterno in acciaioQuantità: 12
5P-6994: P-clip del diametro di 25,4 mm
5P-6994: P-clip del diametro di 25,4 mmQuantità: 2
6V-3965: Raccordo ad attacco rapido filettatura 9/16 in
6V-3965: Raccordo ad attacco rapido filettatura 9/16 inQuantità: 1
4S-1962: Fermo ad anello diametro interno 25,40 mm
4S-1962: Fermo ad anello diametro interno 25,40 mmQuantità: 2
5P-7466: Diametro interno 46,00 mm Clip superiore
5P-7466: Diametro interno 46,00 mm Clip superioreQuantità: 1
6V-9182: Adattatore a gomito da ORFS a STOR a 90 gradi
6V-9182: Adattatore a gomito da ORFS a STOR a 90 gradiQuantità: 1
9S-4185: spina ad azionamento esagonale con filettatura 3/4-16
9S-4185: spina ad azionamento esagonale con filettatura 3/4-16Quantità: 2
9M-8406: Clip ad anello in acciaio con diametro interno di 15,88 mm
9M-8406: Clip ad anello in acciaio con diametro interno di 15,88 mmQuantità: 9
8T-4896: Rondella dura di 2,5 mm di spessore
8T-4896: Rondella dura di 2,5 mm di spessoreQuantità: 16
7X-0299: BULLONE
7X-0299: BULLONEQuantità: 2
6G-2027: Piastra distanziatrice sei fori spessore 5 mm
6G-2027: Piastra distanziatrice sei fori spessore 5 mmQuantità: 2
6G-2028: PIASTRA
6G-2028: PIASTRAQuantità: 2
8X-4444: Distanziale spessore 50,8 mm
8X-4444: Distanziale spessore 50,8 mmQuantità: 4
3D-2824: O-ring 90A NBR 2,95 x 23,47mm
3D-2824: O-ring 90A NBR 2,95 x 23,47mmQuantità: 2
5P-7464: Diametro interno 37,00 mm Clip a mezza scanalatura
5P-7464: Diametro interno 37,00 mm Clip a mezza scanalaturaQuantità: 1
5P-7465: Diametro interno 37,00 mm Clip a mezza linguetta
5P-7465: Diametro interno 37,00 mm Clip a mezza linguettaQuantità: 1
6V-8398: Anello di tenuta 90A NBR 1,78 x 12,47mm
6V-8398: Anello di tenuta 90A NBR 1,78 x 12,47mmQuantità: 1
6V-1249: Gommino a doppia flangia da 22,00 mm
6V-1249: Gommino a doppia flangia da 22,00 mmQuantità: 1
214-7568: Anello di tenuta gruppo STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: Anello di tenuta gruppo STOR (SAE 9/16-18)Quantità: 1
6V-8639: Adattatore diritto in acciaio placcato esagonale 22,23 mm
6V-8639: Adattatore diritto in acciaio placcato esagonale 22,23 mmQuantità: 1
5P-8112: Gommino in gomma flangiato diametro interno 30 mm
5P-8112: Gommino in gomma flangiato diametro interno 30 mmQuantità: 1
5M-3062: bullone a testa esagonale 3/8''-16 x 3/4''
5M-3062: bullone a testa esagonale 3/8''-16 x 3/4''Quantità: 9
7M-8485: Anello di tenuta 2,95 x 29,74 mm 90A NBR
7M-8485: Anello di tenuta 2,95 x 29,74 mm 90A NBRQuantità: 4
170-1003: Cablaggio del sensore di controllo della trazione
170-1003: Cablaggio del sensore di controllo della trazioneQuantità: 1
222-4744: Valvola di controllo idraulico
222-4744: Valvola di controllo idraulicoQuantità: 1
461-2047: Sistema di controllo della trazione valvola cablaggio
461-2047: Sistema di controllo della trazione valvola cablaggioQuantità: 1
Visualizzazione da 1 a 32 di 51Carica di più
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 561-8646

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 561-8646

DUMPER A TELAIO RIGIDO

777D

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto