HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætFunktion og produktivitet562-8078: C175 Repower-motorinstallationssæt
Hjem
Opgraderings- og reparationssætOpgraderingssætFunktion og produktivitet
562-8078: C175 Repower-motorinstallationssæt
562-8078: C175 Repower-motorinstallationssæt

Repower - Udskiftning af 3524 -motoren med C175 til 797B -maskinen. Yderligere sæt og dele, der kræves til konvertering.

Mærke: Cat

Produktbilleder
562-8078: C175 Repower-motorinstallationssæt
562-8078: C175 Repower-motorinstallationssæt
562-8078: C175 Repower-motorinstallationssæt
562-8078: C175 Repower-motorinstallationssæt

Repower - Udskiftning af 3524 -motoren med C175 til 797B -maskinen. Yderligere sæt og dele, der kræves til konvertering.

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

371-5943: 120,90 mm minimum indvendig diameter V båndklemme
371-5943: 120,90 mm minimum indvendig diameter V båndklemmeAntal: 4
316-6038: STRAP AS
316-6038: STRAP ASAntal: 1
306-8946: PLATE
306-8946: PLATEAntal: 1
306-8987: HOSE AS
306-8987: HOSE ASAntal: 1
352-9823: Hose Assembly
352-9823: Hose AssemblyAntal: 1
303-4387: TUBE
303-4387: TUBEAntal: 1
303-4389: TUBE
303-4389: TUBEAntal: 1
306-7617: TUBE AS
306-7617: TUBE ASAntal: 1
306-7619: Tube
306-7619: TubeAntal: 1
306-7622: Tube
306-7622: TubeAntal: 1
291-9293: Tube
291-9293: TubeAntal: 1
293-5715: HOSE AS.
293-5715: HOSE AS.Antal: 1
293-6626: BRACKET AS
293-6626: BRACKET ASAntal: 1
292-9026: HOSE AS
292-9026: HOSE ASAntal: 1
293-3019: BRACKET AS
293-3019: BRACKET ASAntal: 2
273-7152: HOSE AS
273-7152: HOSE ASAntal: 1
287-7904: SLANGEENHED
287-7904: SLANGEENHEDAntal: 1
287-3071: STRAP AS
287-3071: STRAP ASAntal: 1
287-3076: TYKPLADE
287-3076: TYKPLADEAntal: 1
287-3172: 101,6 mm indvendig diameter kølevæske slange
287-3172: 101,6 mm indvendig diameter kølevæske slangeAntal: 3
287-3075: TYKPLADE
287-3075: TYKPLADEAntal: 1
287-3078: STRAP AS
287-3078: STRAP ASAntal: 1
163-2426: 36,80 mm lang vinkelrørkontraventil
163-2426: 36,80 mm lang vinkelrørkontraventilAntal: 1
168-3491: STROPENHED
168-3491: STROPENHEDAntal: 3
230-2535: T-bolt fjederbåndklemme
230-2535: T-bolt fjederbåndklemmeAntal: 16
512-0226: Enkelt topstykkesæt
512-0226: Enkelt topstykkesætAntal: 1
5G-5427: BESLAG
5G-5427: BESLAGAntal: 1
135-6259: 104,6 mm til 112,9 mm diameter T-bolt klemme
135-6259: 104,6 mm til 112,9 mm diameter T-bolt klemmeAntal: 32
217-4193: 127 mm indvendig diameter kølevæske slange linje
217-4193: 127 mm indvendig diameter kølevæske slange linjeAntal: 4
192-5805: Monteringsbeslag
192-5805: MonteringsbeslagAntal: 14
8Y-1901: 70 mm tyk afstandsholder
8Y-1901: 70 mm tyk afstandsholderAntal: 2
9T-3752: 106 mm lang kontraventil
9T-3752: 106 mm lang kontraventilAntal: 1
Viser 1 til 32 af 248Indlæs mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert