562-8078: Kit de Instalação do Motor de Remotorização C175
HomeAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoDesempenho e Produtividade562-8078: Kit de Instalação do Motor de Remotorização C175
Home562-8078: Kit de Instalação do Motor de Remotorização C175

562-8078: Kit de Instalação do Motor de Remotorização C175

Remotorização - Substituição do motor 3524 por C175 para a máquina 797B. Kits e peças adicionais necessários para a conversão.

Marca: Cat

Imagens do Produto

562-8078: Kit de Instalação do Motor de Remotorização C175
562-8078: Kit de Instalação do Motor de Remotorização C175
562-8078: Kit de Instalação do Motor de Remotorização C175

562-8078: Kit de Instalação do Motor de Remotorização C175

Remotorização - Substituição do motor 3524 por C175 para a máquina 797B. Kits e peças adicionais necessários para a conversão.

Marca: Cat

Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

114-5333: Interruptor de Pressão do Refrigerante

Quantidade: 1

124-0174: Grampo da Alça de Tubo Único com Mínimo de 11,10 mm

Quantidade: 6

125-9355: Suporte de Montagem com 5 mm de Espessura

Quantidade: 2

125-9738: Bloco de Aço do Acumulador

Quantidade: 2

129-0987: Bujão de Drenagem com Anel Retentor em O

Quantidade: 1

135-6259: Abraçadeira de Parafuso em "T" com 104,6 mm a 112,9 mm de Diâmetro

Quantidade: 32

136-1953: Mangueira a Granel com 15,9 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1072

138-4553: CHAPA

Quantidade: 1

144-8344: Espaçador de Aço com 20 mm de Comprimento

Quantidade: 1

156-5745: Meio Abraçadeira de Tubo Único com 101,60 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 30

157-6199: Ilhó de Borracha com 92 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

159-4724: Válvula Esférica de Anel Retentor em O de Liga de Cobre 1-5/16-12 pol

Quantidade: 2

163-2426: Válvula de Retenção de Cotovelo de 36,80 mm de extensão

Quantidade: 1

164-4867: Cotovelo da Tubulação de Ar com Diâmetro Interno de 201 mm

Quantidade: 4

167-9579: Suporte de Montagem

Quantidade: 2

168-3491: CONJ CINTA

Quantidade: 3

183-7121: Parafuso de cabeça sextavada M10-1,5 x 35 mm

Quantidade: 20

186-2002: Mangueira Curva da Tubulação de Ar com 101,6 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 4

192-5805: Suporte de Montagem

Quantidade: 14

192-5806: Suporte de Montagem das Tubulações de Água do Motor com 5 mm de Espessura

Quantidade: 14

193-8126: Suporte de Montagem do Tubo das Tubulações de Ar

Quantidade: 3

198-4777: Arruela Dura com 10 mm de Espessura

Quantidade: 16

198-4778: Arruela Rígida com 12 mm de Espessura

Quantidade: 27

1F-7854: Espaçador de Aço com 20 mm de Diâmetro Externo

Quantidade: 4

1P-4278: Abraçadeira de Mangueira com 5,56 mm de Diâmetro Interno Mínimo

Quantidade: 1

1P-6356: Placa de Fixação com 8 mm de Espessura

Quantidade: 1

1V-1122: Etiqueta de Identificação

Quantidade: 1

1V-1123: Etiqueta de Identificação

Quantidade: 1

208-6135: Meio Grampo Superior de Tubo Único

Quantidade: 1

208-6136: Meio Grampo Inferior de Tubo Único

Quantidade: 1

214-0584: Abraçadeira de Mangueira de Parafuso T com 158,7 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 4

214-7566: Anel retentor em O com 8,92 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

Mostrando 1 a 32 de 249

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto