AloitusPäivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatSuorituskyky & tuottavuus562-8078: C175 Repower-moottorin asennussarja
Aloitus562-8078: C175 Repower-moottorin asennussarja

Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

114-5333: Kylmäaineen painekytkin

Määrä: 1

124-0174: Yhden putken terässilmukkakiinnike, pienin, 11,10 mm

Määrä: 6

125-9355: 5mm paksu kiinnitin

Määrä: 2

125-9738: Akkumulaattori teräslohko

Määrä: 2

129-0987: Tyhjennystulppa tiivisteen O-renkaalla

Määrä: 1

135-6259: 104.6 mm - 112.9 mm halkaisijaltaan T-pulttikiinnike

Määrä: 32

136-1953: 15.9mm sisähalkaisija irtotavaraletku

Määrä: 1072

138-4553: LEVY

Määrä: 1

144-8344: 20 mm pitkä teräksinen välikappale

Määrä: 1

156-5745: 101,60 mm:n sisähalkaisija yksiputken puolipuristin

Määrä: 30

157-6199: 92.00 mm sisähalkaisijan kumitiivisterengas

Määrä: 1

159-4724: 1-5/16-12 tuuman kuparilejeeringistä valmistettu O-rengaspalloventtiili

Määrä: 2

163-2426: 36,80 mm pitkä kulmaliittimen vastaventtiili

Määrä: 1

164-4867: Ilmalinjan kulmaliitin, sisähalkaisija 201 mm

Määrä: 4

167-9579: Kiinnitin

Määrä: 2

168-3491: VYÖKOKOONPANO

Määrä: 3

183-7121: M10-1,5 x 35 mm kuusiokantapultti

Määrä: 20

186-2002: 101.6 mm sisähalkaisija ilmalinjan humppuletku

Määrä: 4

192-5805: Kiinnitin

Määrä: 14

192-5806: 5 mm paksu moottorin vesilinjojen asennusteline

Määrä: 14

193-8126: Ilmalinjojen putken kiinnitysteline

Määrä: 3

198-4777: 10 mm paksu kova aluslevy

Määrä: 16

198-4778: 12 mm paksu kova aluslevy

Määrä: 27

1F-7854: Teräsvälike, ulkohalkaisija 20 mm

Määrä: 4

1P-4278: 5,56 mm pienin sisähalkaisija letkunkiristin

Määrä: 1

1P-6356: 8 mm paksuinen asennuslevy

Määrä: 1

1V-1122: Tunnistemerkki

Määrä: 1

1V-1123: Tunnistus-merkki

Määrä: 1

208-6135: Yhden putken puolikkaan yläklipsi

Määrä: 1

208-6136: Yhden putken puolialaklipsi

Määrä: 1

214-0584: 158,7 mm:n sisähalkaisija T-pulttiletkunkiristin

Määrä: 4

214-7566: Kuminen O-rengastiiviste, sisähalkaisija 8,92 mm

Määrä: 1

Näyttää 1 - 32 / 249

Osanumeron 562-8078 kuvaus

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten 1,3-butadieenille, jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.

Osanumeron 562-8078 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 562-8078

Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.

Avain

Avain

Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu