HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætAfskærmning649-7958: Frontværnssæt til beskyttelsessystem mod nedfaldende genstande
Hjem649-7958: Frontværnssæt til beskyttelsessystem mod nedfaldende genstande

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

483-7801: AFSTANDSSTYKKE

Antal: 4

662-7814: Forreste beskyttelse identifikationsfilm

Antal: 1

099-7241: 19 mm indvendig diameter skive

Antal: 2

219-0305: Etiket med advarselsfilm

Antal: 1

507-4784: Frontrudebeskytter angriber

Antal: 2

493-1088: Forrudebeskyttelsesbeslag

Antal: 1

6V-7357: M6-1 x 25 mm sekskantet hovedbolt

Antal: 6

8T-4121: 11 mm indvendig diameter skive

Antal: 9

660-0433: Forreste beskyttelse identifikationsfilm

Antal: 1

095-1207: NUT

Antal: 4

201-4534: M16-2 x 78 mm unbrakohovedbolt

Antal: 1

493-1091: Forrudebeskyttelsesbeslag

Antal: 1

493-1072: Støtte til klippe- og hærværksskærm

Antal: 2

493-1087: 102,5 mm lang unbrakoboltaksel

Antal: 1

532-7291: Beslagenhed

Antal: 1

7Y-0623: M16 selvlåsende møtrik

Antal: 2

8T-4185: M10-1,5 x 50 mm bolt med sekskantet hoved

Antal: 2

8T-4136: M10-1,5 x 25 mm sekskantbolt

Antal: 1

9X-8256: 2 mm tyk hård skive

Antal: 6

8T-4908: M8X1,25 gevind sekskantet hovedbolt

Antal: 6

657-6771: Forreste beskyttelse identifikationsfilm

Antal: 1

4E-1487: 25mm udvendig diameter kugleknap

Antal: 2

493-1075: Frontrudeoperatørbeskyttelse

Antal: 1

560-9515: Champignonstopper

Antal: 2

532-7310: Gasfjeder til vinduesbeskyttelse

Antal: 1

172-5291: 30 mm lang hexalobular drev truss statisk trykskrue

Antal: 4

5D-4822: 6,15mm ubunden ID ekstern holdering

Antal: 2

8Y-5745: Hold åben drejbar smæklås

Antal: 2

8T-4223: 13,5 mm skive med indvendig diameter

Antal: 4

5P-4116: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mm

Antal: 6

8T-4182: M10-1,5 x 45 mm sekskantet hovedbolt

Antal: 4

7X-7729: 3 mm tyk hård skive

Antal: 2

Viser 1 til 32 af 32

BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller

Beskrivelse af reservedelsnummer 649-7958

This kit provides a guarding system to protect the front of the Next Gen Cab. The Falling Objects Guard System (FOGS) front guard will limit damage to the cab from falling debris while keeping the operator safe. This kit contains all of the parts and hardware required to install the guarding system to the front of the cab structure.

Advarsel:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 649-7958

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 649-7958

MATERIALEHÅNDTERINGSMASKINE

MH3050 MH3250 MH3260 MH3022 MH3024 MH3032 MH3040

MOBIL HYDRAULISK KRAFTENHED

345 MHPU 330 MHPU

GRAVEMASKINE

326 GC 340 336 MHPU 349 336 GC 345 313 GC 323 GC 323GC 374MHPU 395 352 350 317 315 313 355 320 326 330 GC 325 323 326GC 315 GC 319 MH3040 330 374 340MHPU 317 GC 335 336 3101 333 350 OEM 330GC 320 GC 345 GC 352 UHD

GRAVEMASKINE PÅ HJUL

MH3040 M314-07 M314 MH3026 M315 M322 M320 M318 M319 M316 M317

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet