Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ αναβάθμισηςΠροστασία649-7958: Falling Objects Guard System Front Guard Kit
Αρχική οθόνη
Σετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ αναβάθμισηςΠροστασία
649-7958: Falling Objects Guard System Front Guard Kit
649-7958: Falling Objects Guard System Front Guard Kit

This kit provides a guarding system to protect the front of the Next Gen Cab. The kit contains all of the parts and hardware required to install the guarding system to the front of the cab structure.

Μάρκα: Cat

fallback-image
649-7958: Falling Objects Guard System Front Guard Kit

This kit provides a guarding system to protect the front of the Next Gen Cab. The kit contains all of the parts and hardware required to install the guarding system to the front of the cab structure.

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

201-4534: Μ16-2 x 78 mm Hex Head Bolt
201-4534: Μ16-2 x 78 mm Hex Head BoltΠοσότητα: 1
095-1207: NUT
095-1207: NUTΠοσότητα: 4
493-1072: Υποστήριγμα προστατευτικού από βράχους και βανδαλισμούς
493-1072: Υποστήριγμα προστατευτικού από βράχους και βανδαλισμούςΠοσότητα: 2
493-1087: Άξονας εξαγωνικού μπουλονιού μήκους 102,5 mm
493-1087: Άξονας εξαγωνικού μπουλονιού μήκους 102,5 mmΠοσότητα: 1
493-1091: Υποστήριγμα προστατευτικού εμπρός παραθύρου
493-1091: Υποστήριγμα προστατευτικού εμπρός παραθύρουΠοσότητα: 1
532-7291: Bracket Assembly
532-7291: Bracket AssemblyΠοσότητα: 1
8T-4185: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M10-1,5 x 50 mm
8T-4185: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M10-1,5 x 50 mmΠοσότητα: 2
8T-4908: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M8x1,25
8T-4908: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M8x1,25Ποσότητα: 6
8T-4136: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 25 mm
8T-4136: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 25 mmΠοσότητα: 1
9X-8256: Σκληρή ροδέλα πάχους 2 mm
9X-8256: Σκληρή ροδέλα πάχους 2 mmΠοσότητα: 6
7Y-0623: Αυτοασφαλιζόμενο παξιμάδι Μ16
7Y-0623: Αυτοασφαλιζόμενο παξιμάδι Μ16Ποσότητα: 2
493-1075: Προστατευτικό χειριστή εμπρός παραθύρου
493-1075: Προστατευτικό χειριστή εμπρός παραθύρουΠοσότητα: 1
560-9515: Αναστολέας μανιτάρι
560-9515: Αναστολέας μανιτάριΠοσότητα: 2
8Y-5745: Περιστροφικό μάνδαλο κράτηση ανοικτό
8Y-5745: Περιστροφικό μάνδαλο κράτηση ανοικτόΠοσότητα: 2
4E-1487: Επιλογέας μπάλας εξωτερικής διαμέτρου 25 mm
4E-1487: Επιλογέας μπάλας εξωτερικής διαμέτρου 25 mmΠοσότητα: 2
532-7310: Ελατήριο αερίου προστατευτικού παραθύρου
532-7310: Ελατήριο αερίου προστατευτικού παραθύρουΠοσότητα: 1
5D-4822: Εξωτερικός δακτύλιος συγκράτησης ελεύθερης εσωτερικής διαμέτρου 6,15 mm
5D-4822: Εξωτερικός δακτύλιος συγκράτησης ελεύθερης εσωτερικής διαμέτρου 6,15 mmΠοσότητα: 2
172-5291: Βίδα πλατυκέφαλη αυτοδιάτρητη με κεφαλή Torx μήκους 30 mm
172-5291: Βίδα πλατυκέφαλη αυτοδιάτρητη με κεφαλή Torx μήκους 30 mmΠοσότητα: 4
5P-4116: Σκληρή ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 8,8 mm
5P-4116: Σκληρή ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 8,8 mmΠοσότητα: 6
8T-4182: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 45 mm
8T-4182: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M10-1,5 x 45 mmΠοσότητα: 4
7X-7729: Σκληρή ροδέλα πάχους 3 mm
7X-7729: Σκληρή ροδέλα πάχους 3 mmΠοσότητα: 2
8T-4223: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 13,5 mm
8T-4223: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 13,5 mmΠοσότητα: 4
483-7801: SPACER
483-7801: SPACERΠοσότητα: 4
507-4784: Προσκρουστήρας προστατευτικού εμπρός παραθύρου
507-4784: Προσκρουστήρας προστατευτικού εμπρός παραθύρουΠοσότητα: 2
493-1088: Υποστήριγμα προστατευτικού εμπρός παραθύρου
493-1088: Υποστήριγμα προστατευτικού εμπρός παραθύρουΠοσότητα: 1
219-0305: Προειδοποιητική ετικέτα
219-0305: Προειδοποιητική ετικέταΠοσότητα: 1
099-7241: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 19mm
099-7241: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 19mmΠοσότητα: 2
6V-7357: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M6-1 x 25 mm
6V-7357: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M6-1 x 25 mmΠοσότητα: 6
8T-4121: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 11 mm
8T-4121: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 11 mmΠοσότητα: 9
Εμφανίζονται 1 έως 29 από 29
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 649-7958

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 649-7958

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

326 GC 340 336 MHPU 349 336 GC 345 313 GC 323 GC 323GC 374MHPU 395 352 350 317 315 313 355 320 350MHPU 253MHPU 326 330 GC 325 323 326GC 315 GC MH3040 330 374 340MHPU 317 GC 335 336 3101 333 350 OEM 330GC 320 GC 345 GC 352 UHD 345 MHPU 330 MHPU

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ

MH3050 MH3250 MH3260 MH3022 MH3024 MH3032 MH3040

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

MH3040 M314-07 M314 MH3026 M315 M322 M320 M318 M319 M316 M317

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό