AloitusPäivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatVartiointi649-7958: Falling Objects Guard System Front Guard Kit
Aloitus
Päivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatVartiointi
649-7958: Falling Objects Guard System Front Guard Kit
649-7958: Falling Objects Guard System Front Guard Kit

This kit provides a guarding system to protect the front of the Next Gen Cab. The kit contains all of the parts and hardware required to install the guarding system to the front of the cab structure.

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
649-7958: Falling Objects Guard System Front Guard Kit

This kit provides a guarding system to protect the front of the Next Gen Cab. The kit contains all of the parts and hardware required to install the guarding system to the front of the cab structure.

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

483-7801: SPACER
483-7801: SPACERMäärä: 4
507-4784: Etuikkunan suojaiskuri
507-4784: Etuikkunan suojaiskuriMäärä: 2
493-1088: Front Window Guard Bracket
493-1088: Front Window Guard BracketMäärä: 1
219-0305: Kalvo - Varoitus
219-0305: Kalvo - VaroitusMäärä: 1
099-7241: 19 mm sisähalkaisijan aluslevy
099-7241: 19 mm sisähalkaisijan aluslevyMäärä: 2
6V-7357: M6-1 x 25 mm kuusiopään pultti
6V-7357: M6-1 x 25 mm kuusiopään pulttiMäärä: 6
8T-4121: 11 mm sisähalkaisijan aluslevy
8T-4121: 11 mm sisähalkaisijan aluslevyMäärä: 9
201-4534: M16-2 x 78 mm kuusiokantapultti
201-4534: M16-2 x 78 mm kuusiokantapulttiMäärä: 1
095-1207: NUT
095-1207: NUTMäärä: 4
493-1072: Kivi- ja ilkivaltasuojan tuki
493-1072: Kivi- ja ilkivaltasuojan tukiMäärä: 2
493-1087: 102,5 mm pitkä kuusiokolopultin varsi
493-1087: 102,5 mm pitkä kuusiokolopultin varsiMäärä: 1
493-1091: Front Window Guard Bracket
493-1091: Front Window Guard BracketMäärä: 1
532-7291: Bracket Assembly
532-7291: Bracket AssemblyMäärä: 1
8T-4185: M10-1,5 x 50 mm kuusiokantapultti
8T-4185: M10-1,5 x 50 mm kuusiokantapulttiMäärä: 2
8T-4908: M8X1.25 kierre kuusiopään pultti
8T-4908: M8X1.25 kierre kuusiopään pulttiMäärä: 6
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm kuusiokantapultti
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm kuusiokantapulttiMäärä: 1
9X-8256: 2 mm paksu kova aluslevy
9X-8256: 2 mm paksu kova aluslevyMäärä: 6
7Y-0623: M16 Itselukittuva mutteri
7Y-0623: M16 Itselukittuva mutteriMäärä: 2
493-1075: Etuikkunan käyttäjäsuoja
493-1075: Etuikkunan käyttäjäsuojaMäärä: 1
560-9515: Mushroom Head Stopper
560-9515: Mushroom Head StopperMäärä: 2
8Y-5745: Salpakokoonpano-pito auki
8Y-5745: Salpakokoonpano-pito aukiMäärä: 2
4E-1487: Pallonuppi, ulkohalkaisija 25 mm
4E-1487: Pallonuppi, ulkohalkaisija 25 mmMäärä: 2
532-7310: Ikkunasuojan kaasujousi
532-7310: Ikkunasuojan kaasujousiMäärä: 1
5D-4822: Ulkoinen pidätysrengas 6,15 mm vapaa ulkoläpimittä
5D-4822: Ulkoinen pidätysrengas 6,15 mm vapaa ulkoläpimittäMäärä: 2
172-5291: 30 mm pitkä kuusiokoloinen käyttöristikon pääruuvi
172-5291: 30 mm pitkä kuusiokoloinen käyttöristikon pääruuviMäärä: 4
5P-4116: 8.8mm sisähalkaisija kova aluslevy
5P-4116: 8.8mm sisähalkaisija kova aluslevyMäärä: 6
8T-4182: M10-1.5 x 45 mm kuusiokantapultti
8T-4182: M10-1.5 x 45 mm kuusiokantapulttiMäärä: 4
7X-7729: 3 mm paksu kova aluslevy
7X-7729: 3 mm paksu kova aluslevyMäärä: 2
8T-4223: Aluslevy, sisähalkaisija 13,5 mm
8T-4223: Aluslevy, sisähalkaisija 13,5 mmMäärä: 4
Näyttää 1 - 29 / 29
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 649-7958 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 649-7958

KAIVINKONE

326 GC 340 336 MHPU 349 336 GC 345 313 GC 323 GC 323GC 374MHPU 395 352 350 317 315 313 355 320 350MHPU 253MHPU 326 330 GC 325 323 326GC 315 GC MH3040 330 374 340MHPU 317 GC 335 336 3101 333 350 OEM 330GC 320 GC 345 GC 352 UHD 345 MHPU 330 MHPU

PYÖRÄKAIVINKONE

MH3040 M314-07 M314 MH3026 M315 M322 M320 M318 M319 M316 M317

MATERIAALIN KÄSITTELIJÄ

MH3050 MH3250 MH3260 MH3022 MH3024 MH3032 MH3040

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa