HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor6V-4749: SÆT-BRAKE SAVER KØLER OG LINER
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor
6V-4749: SÆT-BRAKE SAVER KØLER OG LINER
6V-4749: SÆT-BRAKE SAVER KØLER OG LINER

Pakningssæt til bremseskåner og kølerlinjer

Mærke: Cat

Produktbilleder
6V-4749: SÆT-BRAKE SAVER KØLER OG LINER
6V-4749: SÆT-BRAKE SAVER KØLER OG LINER
6V-4749: SÆT-BRAKE SAVER KØLER OG LINER
6V-4749: SÆT-BRAKE SAVER KØLER OG LINER

Pakningssæt til bremseskåner og kølerlinjer

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

4N-1135: 0,78 mm tyk hydraulikledningspakning
4N-1135: 0,78 mm tyk hydraulikledningspakningAntal: 1
8M-5249: O-RINGSPAKNING
8M-5249: O-RINGSPAKNINGAntal: 1
9M-7002: O-RINGSPAKNING
9M-7002: O-RINGSPAKNINGAntal: 1
7W-7071: Oliekøler kernepakning
7W-7071: Oliekøler kernepakningAntal: 2
2H-2665: 62,87 mm indvendig diameter O-ringstætning
2H-2665: 62,87 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 2
5P-5846: 40,64 mm indvendig diameter tætning-o-ring
5P-5846: 40,64 mm indvendig diameter tætning-o-ringAntal: 3
8C-3107: 46,99 mm indvendig diameter O-ring pakning
8C-3107: 46,99 mm indvendig diameter O-ring pakningAntal: 2
033-6031: 26,7 mm indvendig diameter O-ring tætning
033-6031: 26,7 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
3S-1219: O-ringspakning med en indvending diameter på 139,06 mm
3S-1219: O-ringspakning med en indvending diameter på 139,06 mmAntal: 2
8M-4395: O-ringspakning med en indvendig diameter på 63,09 mm
8M-4395: O-ringspakning med en indvendig diameter på 63,09 mmAntal: 2
6L-1651: O-RINGSPAKNING
6L-1651: O-RINGSPAKNINGAntal: 4
6F-7062: 12.7 mm indvendig diameter motorblokskive
6F-7062: 12.7 mm indvendig diameter motorblokskiveAntal: 1
8M-4443: O-RINGSPAKNING
8M-4443: O-RINGSPAKNINGAntal: 2
1S-9544: 34,29 mm indvendig diameter O-ring tætning
1S-9544: 34,29 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
4N-0641: 0.8mm tyk pakning
4N-0641: 0.8mm tyk pakningAntal: 1
9L-6910: 0,8 mm tyk pakning til motorolieledninger
9L-6910: 0,8 mm tyk pakning til motorolieledningerAntal: 2
4L-7711: O-ringstætning med indvendig diameter på 42,52 mm
4L-7711: O-ringstætning med indvendig diameter på 42,52 mmAntal: 2
2A-3398: 2,04 mm tyk oliepakning
2A-3398: 2,04 mm tyk oliepakningAntal: 1
9Y-4811: Styreventilmembran
9Y-4811: StyreventilmembranAntal: 1
9M-4849: O-RINGSPAKNING
9M-4849: O-RINGSPAKNINGAntal: 2
Viser 1 til 20 af 20
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 6V-4749

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 6V-4749

MOTOR – LASTVOGN

3406 3406C 3406B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert