Caterpillar
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.
Registrarse
Caterpillar

Buscar por número o nombre de pieza
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits de empaquetaduras del motor6V-4749: KIT DE ENFRIADOR Y TUBERÍAS DEL PROTECTOR DEL FRENO
Inicio
Kits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMotoreskits de empaquetaduras del motor
6V-4749: KIT DE ENFRIADOR Y TUBERÍAS DEL PROTECTOR DEL FRENO
6V-4749: KIT DE ENFRIADOR Y TUBERÍAS DEL PROTECTOR DEL FRENO

Kit de empaquetadura de las tuberías del enfriador y del protector de frenos

Marca: Cat

Imágenes del producto
6V-4749: KIT DE ENFRIADOR Y TUBERÍAS DEL PROTECTOR DEL FRENO
6V-4749: KIT DE ENFRIADOR Y TUBERÍAS DEL PROTECTOR DEL FRENO
6V-4749: KIT DE ENFRIADOR Y TUBERÍAS DEL PROTECTOR DEL FRENO
6V-4749: KIT DE ENFRIADOR Y TUBERÍAS DEL PROTECTOR DEL FRENO

Kit de empaquetadura de las tuberías del enfriador y del protector de frenos

Marca: Cat

Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

4N-1135: Empaquetadura de tubería hidráulica de 0,78 mm de grosor
4N-1135: Empaquetadura de tubería hidráulica de 0,78 mm de grosorCantidad: 1
8M-5249: SELLO ANULAR
8M-5249: SELLO ANULARCantidad: 1
9M-7002: SELLO ANULAR
9M-7002: SELLO ANULARCantidad: 1
7W-7071: Junta del Núcleo del Enfriador de Aceite
7W-7071: Junta del Núcleo del Enfriador de AceiteCantidad: 2
8C-3107: Sello anular con diámetro interno de 46,99 mm
8C-3107: Sello anular con diámetro interno de 46,99 mmCantidad: 2
033-6031: Sello anular de 26,7 mm de diámetro interior
033-6031: Sello anular de 26,7 mm de diámetro interiorCantidad: 1
2H-2665: Sello anular de 62,87 mm de diámetro interior
2H-2665: Sello anular de 62,87 mm de diámetro interiorCantidad: 2
5P-5846: Junta tórica de 40,64 mm de diámetro interior
5P-5846: Junta tórica de 40,64 mm de diámetro interiorCantidad: 3
1S-9544: Sello anular de 34,29 mm de diámetro interior
1S-9544: Sello anular de 34,29 mm de diámetro interiorCantidad: 1
4N-0641: Empaquetadura de 0,8 mm de grosor
4N-0641: Empaquetadura de 0,8 mm de grosorCantidad: 1
9L-6910: Empaquetadura de las líneas de aceite del motor de 0,8 mm de grosor
9L-6910: Empaquetadura de las líneas de aceite del motor de 0,8 mm de grosorCantidad: 2
4L-7711: Sello anular de 42,52 mm de diámetro interior
4L-7711: Sello anular de 42,52 mm de diámetro interiorCantidad: 2
2A-3398: Empaquetadura del cárter de aceite de 2,04 mm de grosor
2A-3398: Empaquetadura del cárter de aceite de 2,04 mm de grosorCantidad: 1
9M-4849: SELLO ANULAR
9M-4849: SELLO ANULARCantidad: 2
9Y-4811: Diafragma de válvula de control
9Y-4811: Diafragma de válvula de controlCantidad: 1
3S-1219: Sello anular de 139,06 mm de diámetro interior
3S-1219: Sello anular de 139,06 mm de diámetro interiorCantidad: 2
8M-4395: Sello anular de 63,09 mm de diámetro interior
8M-4395: Sello anular de 63,09 mm de diámetro interiorCantidad: 2
6L-1651: SELLO ANULAR
6L-1651: SELLO ANULARCantidad: 4
8M-4443: SELLO ANULAR
8M-4443: SELLO ANULARCantidad: 2
6F-7062: Arandela del Bloque de Cilindros de 12,7 mm de Diámetro Interior
6F-7062: Arandela del Bloque de Cilindros de 12,7 mm de Diámetro InteriorCantidad: 1
Se muestran 1 a 20 de 20
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 6V-4749

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 6V-4749

MOTOR - CAMIÓN

3406 3406C 3406B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto