Caterpillar
Ingen foreslåtte resultater. Prøv igjen.
Registrer
Caterpillar

Søk etter delenummer eller -navn
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett6V-4749: SETT - BREMSEKJØLER OG BREMSESLANGER
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett
6V-4749: SETT - BREMSEKJØLER OG BREMSESLANGER
6V-4749: SETT - BREMSEKJØLER OG BREMSESLANGER

Pakningssett for bremsesparer og kjølerrør

Merke: Cat

Produktbilder
6V-4749: SETT - BREMSEKJØLER OG BREMSESLANGER
6V-4749: SETT - BREMSEKJØLER OG BREMSESLANGER
6V-4749: SETT - BREMSEKJØLER OG BREMSESLANGER
6V-4749: SETT - BREMSEKJØLER OG BREMSESLANGER

Pakningssett for bremsesparer og kjølerrør

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

1S-9544: 34,29 mm indre diameter O-ringpakning
1S-9544: 34,29 mm indre diameter O-ringpakningAntall: 1
4N-0641: 0.8 mm tykk pakning
4N-0641: 0.8 mm tykk pakningAntall: 1
9L-6910: 0,8 mm tykke motoroljelinjer pakning
9L-6910: 0,8 mm tykke motoroljelinjer pakningAntall: 2
9Y-4811: Reguleringsventilmembran
9Y-4811: ReguleringsventilmembranAntall: 1
4L-7711: O-ringtetning med 42,52 mm innvendig diameter
4L-7711: O-ringtetning med 42,52 mm innvendig diameterAntall: 2
9M-4849: O-RINGTETNING
9M-4849: O-RINGTETNINGAntall: 2
2A-3398: 2,04 mm tykk pakning til oljetank
2A-3398: 2,04 mm tykk pakning til oljetankAntall: 1
3S-1219: 139,06 mm innvendig diameter O-Ringtetning
3S-1219: 139,06 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 2
8M-4395: 63,09 mm Innvendig diameter Seal-O-Ring
8M-4395: 63,09 mm Innvendig diameter Seal-O-RingAntall: 2
6L-1651: O-RINGTETNING
6L-1651: O-RINGTETNINGAntall: 4
8M-4443: O-RINGTETNING
8M-4443: O-RINGTETNINGAntall: 2
6F-7062: 12,7 mm innvendig diameter sylinderblokkskive
6F-7062: 12,7 mm innvendig diameter sylinderblokkskiveAntall: 1
4N-1135: 0,78 mm tykk hydraulikkledningspakning
4N-1135: 0,78 mm tykk hydraulikkledningspakningAntall: 1
8M-5249: O-RINGTETNING
8M-5249: O-RINGTETNINGAntall: 1
9M-7002: O-RINGTETNING
9M-7002: O-RINGTETNINGAntall: 1
2H-2665: O-ringtetning med 62,87 mm innvendig diameter
2H-2665: O-ringtetning med 62,87 mm innvendig diameterAntall: 2
033-6031: 26,7 mm innvendig diameter O-Ringtetning
033-6031: 26,7 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
7W-7071: Kjernepakning for oljekjøler
7W-7071: Kjernepakning for oljekjølerAntall: 2
8C-3107: 46,99 mm innvendig diameter O-ringtetning
8C-3107: 46,99 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 2
5P-5846: 40,64 mm innvendig diameter tetnings-O-ring
5P-5846: 40,64 mm innvendig diameter tetnings-O-ringAntall: 3
Viser 1 til 20 av 20
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 6V-4749

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 6V-4749

MOTOR – LASTEBIL

3406 3406C 3406B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert