HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje8C-6933: Transmissionskasse pakningssæt
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje8C-6933: Transmissionskasse pakningssæt
8C-6933: Transmissionskasse pakningssæt

Transmissionspakningssæt – dele og hus

Mærke: Cat

Produktbilleder
8C-6933: Transmissionskasse pakningssæt
8C-6933: Transmissionskasse pakningssæt

Transmissionspakningssæt – dele og hus

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

7G-6373: 0,8 mm tyk dækselpakning
7G-6373: 0,8 mm tyk dækselpakningAntal: 1
5D-6428: 608,08 mm indvendig diameter tætning-O-ring
5D-6428: 608,08 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
4J-0524: O-RINGSPAKNING
4J-0524: O-RINGSPAKNINGAntal: 2
4J-0527: 56,74 mm indvendig diameter tætning-O-ring
4J-0527: 56,74 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
6F-8146: 59,69 mm indvendig diameter O-ringstætning
6F-8146: 59,69 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 2
6V-8398: 16,03 mm udvendig diameter hydraulisk o-ring med front forsegling
6V-8398: 16,03 mm udvendig diameter hydraulisk o-ring med front forseglingAntal: 2
2H-6338: 85,32 mm indvendig diameter tætning-o-ring
2H-6338: 85,32 mm indvendig diameter tætning-o-ringAntal: 1
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mm
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mmAntal: 1
7M-8485: 29,74 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
7M-8485: 29,74 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 3
4F-7389: 37,47 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
4F-7389: 37,47 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 2
7G-1594: 0,5 mm tyk dækpakning
7G-1594: 0,5 mm tyk dækpakningAntal: 1
8M-4989: 69,22 mm indvendig diameter tætning-O-ring
8M-4989: 69,22 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 2
3K-0360: 16,36 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
3K-0360: 16,36 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mm
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mmAntal: 3
6V-8397: 12,83 udvendig diameter hydraulisk o-ring med front forsegling
6V-8397: 12,83 udvendig diameter hydraulisk o-ring med front forseglingAntal: 2
4J-0522: 37,69 mm indvendig diameter tætning-O-ring
4J-0522: 37,69 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 3
5F-0149: 91,44 mm indvendig diameter O-ringstætning
5F-0149: 91,44 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 2
Viser 1 til 17 af 17
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 8C-6933

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 8C-6933

LASTVOGN

785 789 789B 785B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet