HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkspakningssett8C-6933: Pakningssett for girkasse
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkspakningssett8C-6933: Pakningssett for girkasse
8C-6933: Pakningssett for girkasse

Girkassepakningssett – deler og hus

Merke: Cat

Produktbilder
8C-6933: Pakningssett for girkasse
8C-6933: Pakningssett for girkasse

Girkassepakningssett – deler og hus

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

2M-9780: 19,18 mm tetningsring med innvendig diameter
2M-9780: 19,18 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
2H-6338: 85,32 mm innvendig diameter tetnings-O-ring
2H-6338: 85,32 mm innvendig diameter tetnings-O-ringAntall: 1
5D-6428: 608,08 mm Innvendig diameter Tetning-O-Ring
5D-6428: 608,08 mm Innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 1
4J-0524: O-RINGSTETNING
4J-0524: O-RINGSTETNINGAntall: 2
4J-0527: 56,74 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
4J-0527: 56,74 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 1
6F-8146: O-ringtetning med 59,69 mm innvendig diameter
6F-8146: O-ringtetning med 59,69 mm innvendig diameterAntall: 2
6V-8398: 16,03 mm utvendig diameter Hydraulikk O-Ring Ansiktstetning
6V-8398: 16,03 mm utvendig diameter Hydraulikk O-Ring AnsiktstetningAntall: 2
7M-8485: 29,74 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
7M-8485: 29,74 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 3
7G-6373: 0,8 mm tykk dekselpakning
7G-6373: 0,8 mm tykk dekselpakningAntall: 1
4J-0522: 37,69 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
4J-0522: 37,69 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 3
5F-0149: O-ringtetning med 91,44 mm innvendig diameter
5F-0149: O-ringtetning med 91,44 mm innvendig diameterAntall: 2
6V-8397: 12,83 mm utvendig diameter hydraulisk O-ringtetning
6V-8397: 12,83 mm utvendig diameter hydraulisk O-ringtetningAntall: 2
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-Ring
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-RingAntall: 3
3K-0360: 16,36 mm innvendig diameter Tetning-O-ring
3K-0360: 16,36 mm innvendig diameter Tetning-O-ringAntall: 1
4F-7389: 37,47 mm innvendig diameter Tetning-o-ring
4F-7389: 37,47 mm innvendig diameter Tetning-o-ringAntall: 2
7G-1594: 0,5 mm tykk dekselpakning
7G-1594: 0,5 mm tykk dekselpakningAntall: 1
8M-4989: 69,22 mm innvendig diameter tetning-O-ring
8M-4989: 69,22 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 2
Viser 1 til 17 av 17
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 8C-6933

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 8C-6933

LASTEBIL

785 789 789B 785B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet