Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriGüç Aktarma Organı ve DireksiyonGüç Aktarma Organı Conta Kitleri8C-6933: Şanzıman Kutusu Conta Kiti
Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriGüç Aktarma Organı ve DireksiyonGüç Aktarma Organı Conta Kitleri8C-6933: Şanzıman Kutusu Conta Kiti
8C-6933: Şanzıman Kutusu Conta Kiti

Şanzıman Conta Kiti - Parçalar ve Muhafaza

Marka: Cat

Ürün Resimleri
8C-6933: Şanzıman Kutusu Conta Kiti
8C-6933: Şanzıman Kutusu Conta Kiti

Şanzıman Conta Kiti - Parçalar ve Muhafaza

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
Bu kite dahil olan parçalar

Hiçbir sonuç bulunamadı.

7G-1594: 0,5 mm Kalınlığında Kapak Contası
7G-1594: 0,5 mm Kalınlığında Kapak ContasıMiktar: 1
8M-4989: 69,22 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
8M-4989: 69,22 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 2
4F-7389: 37,47 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
4F-7389: 37,47 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 2
3J-1907: 11,89 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
3J-1907: 11,89 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 3
3K-0360: 16,36 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
3K-0360: 16,36 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
7G-6373: 0,8 mm Kalınlığında Kapak Contası
7G-6373: 0,8 mm Kalınlığında Kapak ContasıMiktar: 1
6F-8146: 59,69 mm İç Çaplı Keçe O Ring
6F-8146: 59,69 mm İç Çaplı Keçe O RingMiktar: 2
4J-0524: O-RING KEÇESİ
4J-0524: O-RING KEÇESİMiktar: 2
4J-0527: 56,74 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
4J-0527: 56,74 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
2M-9780: 19,18 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
2M-9780: 19,18 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
2H-6338: 85,32 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
2H-6338: 85,32 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
5D-6428: 608,08 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
5D-6428: 608,08 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 1
6V-8398: 16,03 mm Dış Çaplı Hidrolik O-Ring Yüzey Keçesi
6V-8398: 16,03 mm Dış Çaplı Hidrolik O-Ring Yüzey KeçesiMiktar: 2
7M-8485: 29,74 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
7M-8485: 29,74 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 3
6V-8397: 12,83 mm Dış Çaplı Hidrolik O-Ring Yüzey Keçesi
6V-8397: 12,83 mm Dış Çaplı Hidrolik O-Ring Yüzey KeçesiMiktar: 2
4J-0522: 37,69 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
4J-0522: 37,69 mm İç Çaplı O-Ring KeçesiMiktar: 3
5F-0149: 91,44 mm İç Çaplı Keçe O-Ring
5F-0149: 91,44 mm İç Çaplı Keçe O-RingMiktar: 2
1 ila 17 / 17 tanesi gösteriliyor
TanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
8C-6933 parça numarası için teknik özellikler

Bu parça için hâlâ teknik özellik eklemeye çalışıyoruz.

8C-6933 parça numarası için Uyumlu Modeller

KAMYON

785 789 789B 785B

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi