HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje8C-8460: SÆT-TRANSMISSION DELE OG KUFFERT
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje8C-8460: SÆT-TRANSMISSION DELE OG KUFFERT
8C-8460: SÆT-TRANSMISSION DELE OG KUFFERT

Transmissionspakningssæt – dele og hus

Mærke: Cat

fallback-image
8C-8460: SÆT-TRANSMISSION DELE OG KUFFERT

Transmissionspakningssæt – dele og hus

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

5P-9519: 843 mm indvendig diameter tætning-O-ring
5P-9519: 843 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 2
8M-5661: O-RINGSPAKNING
8M-5661: O-RINGSPAKNINGAntal: 2
9M-9647: O-RINGSPAKNING
9M-9647: O-RINGSPAKNINGAntal: 3
1P-3708: PAKNING-REKTANGULÆR
1P-3708: PAKNING-REKTANGULÆRAntal: 1
2S-4078: 37,47 mm indvendig diameter O-ring tætning
2S-4078: 37,47 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 3
3D-2824: 23,47 mm indvendig diameter tætning-O-ring
3D-2824: 23,47 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 2
8P-0058: 0,8 mm tyk transmissions dæksel pakning
8P-0058: 0,8 mm tyk transmissions dæksel pakningAntal: 1
186-3161: 0,8 mm Thick Transmission Control Cover Gasket
186-3161: 0,8 mm Thick Transmission Control Cover GasketAntal: 2
175-7897: 78,97 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
175-7897: 78,97 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
7M-0475: O-ringstætning med indvendig diameter på 166,47 mm
7M-0475: O-ringstætning med indvendig diameter på 166,47 mmAntal: 1
8M-4432: O-RINGSPAKNING
8M-4432: O-RINGSPAKNINGAntal: 2
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mm
3J-1907: O-ringspakning med en indvending diameter på 11,89 mmAntal: 5
9F-7283: 107,32 mm indvendig diameter O-ringstætning
9F-7283: 107,32 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 2
1H-8128: 94,84 mm indvendig diameter tætning-O-ring
1H-8128: 94,84 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
Viser 1 til 14 af 14
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 8C-8460

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 8C-8460

LARVEBÅNDSDOZER

D10N

SPIL

59 59N 58L 59L

BULLDOZER

10SU 10U

OPRIVER

10

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet