HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkspakningssett8C-8460: SETT-GENDERDELER OG KASSE
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkspakningssett8C-8460: SETT-GENDERDELER OG KASSE
8C-8460: SETT-GENDERDELER OG KASSE

Girkassepakningssett – deler og hus

Merke: Cat

fallback-image
8C-8460: SETT-GENDERDELER OG KASSE

Girkassepakningssett – deler og hus

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

8M-5661: O-RINGTETNING
8M-5661: O-RINGTETNINGAntall: 2
9M-9647: O-RINGTETNING
9M-9647: O-RINGTETNINGAntall: 3
1P-3708: REKTANGULÆR FORSEGLING
1P-3708: REKTANGULÆR FORSEGLINGAntall: 1
5P-9519: 843 mm innvendig diameter tetning-O-ring
5P-9519: 843 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 2
186-3161: 0,8 mm tykk pakning til transmisjonskontrolldekselet
186-3161: 0,8 mm tykk pakning til transmisjonskontrolldekseletAntall: 2
7M-0475: O-ringtetning med 166,47 mm innvendig diameter
7M-0475: O-ringtetning med 166,47 mm innvendig diameterAntall: 1
8M-4432: O-RINGTETNING
8M-4432: O-RINGTETNINGAntall: 2
9F-7283: O-ringtetning med 107,32 mm innvendig diameter
9F-7283: O-ringtetning med 107,32 mm innvendig diameterAntall: 2
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-Ring
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-RingAntall: 5
175-7897: 78,97 mm tetningsring med innvendig diameter
175-7897: 78,97 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
1H-8128: 94,84 mm tetningsring med innvendig diameter
1H-8128: 94,84 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
2S-4078: 37,47 mm O-ringtetning med innvendig diameter
2S-4078: 37,47 mm O-ringtetning med innvendig diameterAntall: 3
8P-0058: 0,8 mm tykk pakning til transmisjonsdeksel
8P-0058: 0,8 mm tykk pakning til transmisjonsdekselAntall: 1
3D-2824: 23,47 mm tetningsring med innvendig diameter
3D-2824: 23,47 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 2
Viser 1 til 14 av 14
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 8C-8460

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 8C-8460

OPPRIVER

10

BULLDOSER

D10N 10SU 10U

VINSJ

59 59N 58L 59L

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet