HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneApparato propulsore e sterzoKit guarnizioni apparato propulsore8C-8460: KIT-PARTI TRASMISSIONE E STRATO CARBURATO
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneApparato propulsore e sterzoKit guarnizioni apparato propulsore8C-8460: KIT-PARTI TRASMISSIONE E STRATO CARBURATO
8C-8460: KIT-PARTI TRASMISSIONE E STRATO CARBURATO

Kit guarnizioni trasmissione - Parti e scatola

Marchio: Cat

fallback-image
8C-8460: KIT-PARTI TRASMISSIONE E STRATO CARBURATO

Kit guarnizioni trasmissione - Parti e scatola

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

2S-4078: Anello di tenuta 3 x 37,47 mm 90A NBR
2S-4078: Anello di tenuta 3 x 37,47 mm 90A NBRQuantità: 3
3D-2824: O-ring 90A NBR 2,95 x 23,47mm
3D-2824: O-ring 90A NBR 2,95 x 23,47mmQuantità: 2
8P-0058: 0,guarnizione del coperchio della trasmissione da 8 mm di spessore
8P-0058: 0,guarnizione del coperchio della trasmissione da 8 mm di spessoreQuantità: 1
186-3161: Guarnizione del coperchio di controllo della trasmissione da 0,8 mm di spessore
186-3161: Guarnizione del coperchio di controllo della trasmissione da 0,8 mm di spessoreQuantità: 2
175-7897: Anello di tenuta NBR 75 A 3,53 x 78,97 mm
175-7897: Anello di tenuta NBR 75 A 3,53 x 78,97 mmQuantità: 1
7M-0475: O-ring di tenuta con diametro interno di 166,47 mm
7M-0475: O-ring di tenuta con diametro interno di 166,47 mmQuantità: 1
8M-4432: Anello di tenuta VMQ 70A 3,53 x 26,57 mm
8M-4432: Anello di tenuta VMQ 70A 3,53 x 26,57 mmQuantità: 2
3J-1907: Anello di tenuta in NBR 90A 1,98 x 11,89 mm
3J-1907: Anello di tenuta in NBR 90A 1,98 x 11,89 mmQuantità: 5
9F-7283: Anello di tenuta diametro interno 107,32 mm
9F-7283: Anello di tenuta diametro interno 107,32 mmQuantità: 2
1H-8128: diametro interno 94,84 mm Guarnizione-O-Ring
1H-8128: diametro interno 94,84 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 1
5P-9519: Anello di tenuta del diametro interno di 843 mm
5P-9519: Anello di tenuta del diametro interno di 843 mmQuantità: 2
8M-5661: Anello di tenuta VMQ 70A 3,53 x 47,22 mm
8M-5661: Anello di tenuta VMQ 70A 3,53 x 47,22 mmQuantità: 2
9M-9647: Anello di tenuta NBR 5,33 X 40.64 mm 70A VMQ
9M-9647: Anello di tenuta NBR 5,33 X 40.64 mm 70A VMQQuantità: 3
1P-3708: Guarnizione rettangolare
1P-3708: Guarnizione rettangolareQuantità: 1
Visualizzazione da 1 a 14 di 14
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 8C-8460

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 8C-8460

RIPPER

10

TRATTORE CINGOLATO

D10N

VERRICELLO

59 59N 58L 59L

BULLDOZER

10SU 10U

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito