HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje8C-8556: Transmissionspakningssæt
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje8C-8556: Transmissionspakningssæt
8C-8556: Transmissionspakningssæt

Transmissionspakningssæt – dele og hus

Mærke: Cat

Produktbilleder
8C-8556: Transmissionspakningssæt
8C-8556: Transmissionspakningssæt

Transmissionspakningssæt – dele og hus

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

3P-3461: 0,8 mm tyk gearkassedækselpakning
3P-3461: 0,8 mm tyk gearkassedækselpakningAntal: 1
4F-8946: 26,57 mm indvendig diameter O-ringstætning
4F-8946: 26,57 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 1
361-8205: O-ringspakning med indvendig diameter på 25,07 mm
361-8205: O-ringspakning med indvendig diameter på 25,07 mmAntal: 2
7F-8267: O-ringstætning med en indvendig diameter på 47,22 mm
7F-8267: O-ringstætning med en indvendig diameter på 47,22 mmAntal: 1
1P-3707: PAKNING-REKTANGULÆR
1P-3707: PAKNING-REKTANGULÆRAntal: 1
1J-2176: 202,79 mm indvendig diameter tætning-O-ring
1J-2176: 202,79 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
1H-8171: 20,22 mm indvendig diameter O-ring tætning
1H-8171: 20,22 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
7G-3737: 1,57 mm tyk rund dækselpakning
7G-3737: 1,57 mm tyk rund dækselpakningAntal: 1
7F-8268: 53,57 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
7F-8268: 53,57 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
5P-9806: 430.66mm indvendig diameter O-ring tætning
5P-9806: 430.66mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
4F-7389: 37,47 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
4F-7389: 37,47 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 2
3H-1461: 34,52 mm indvendig diameter tætning-O-ring
3H-1461: 34,52 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
Viser 1 til 12 af 12
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 8C-8556

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 8C-8556

JORDKOMPRIMERINGSMASKINE

815B

HJULDOZER

814B

HJULLÆSSER

966D 966F 966E 966F II

LOSSEPLADSKOMPAKTOR

816B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet