HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneApparato propulsore e sterzoKit guarnizioni apparato propulsore8C-8556: Kit guarnizioni trasmissione
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneApparato propulsore e sterzoKit guarnizioni apparato propulsore8C-8556: Kit guarnizioni trasmissione
8C-8556: Kit guarnizioni trasmissione

Kit guarnizioni trasmissione - Parti e scatola

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
8C-8556: Kit guarnizioni trasmissione
8C-8556: Kit guarnizioni trasmissione

Kit guarnizioni trasmissione - Parti e scatola

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

1H-8171: Anello di tenuta diametro interno 20,22 mm
1H-8171: Anello di tenuta diametro interno 20,22 mmQuantità: 1
7G-3737: Guarnizione coperchio rotonda spessore 1,57 mm
7G-3737: Guarnizione coperchio rotonda spessore 1,57 mmQuantità: 1
7F-8268: Diametro interno 53,57 mm Tenuta ad anello
7F-8268: Diametro interno 53,57 mm Tenuta ad anelloQuantità: 1
5P-9806: Anello di tenuta NBR 75A 5,33 x 430,66 mm
5P-9806: Anello di tenuta NBR 75A 5,33 x 430,66 mmQuantità: 1
4F-7389: O-ring NBR 5,33 x 37,47 mm 75A
4F-7389: O-ring NBR 5,33 x 37,47 mm 75AQuantità: 2
3H-1461: Diametro interno 34,52 mm Tenuta ad anello
3H-1461: Diametro interno 34,52 mm Tenuta ad anelloQuantità: 1
7F-8267: Anello di tenuta diametro interno da 47,22mm
7F-8267: Anello di tenuta diametro interno da 47,22mmQuantità: 1
1P-3707: Guarnizione rettangolare
1P-3707: Guarnizione rettangolareQuantità: 1
1J-2176: O-ring NBR 75A 3,53 x 202,79mm
1J-2176: O-ring NBR 75A 3,53 x 202,79mmQuantità: 1
3P-3461: Guarnizione del coperchio della scatola di trasmissione spessore 0,8 mm
3P-3461: Guarnizione del coperchio della scatola di trasmissione spessore 0,8 mmQuantità: 1
4F-8946: Anello di tenuta diametro interno 26,57 mm
4F-8946: Anello di tenuta diametro interno 26,57 mmQuantità: 1
361-8205: diametro interno 25,07 mm tenuta-O-Ring
361-8205: diametro interno 25,07 mm tenuta-O-RingQuantità: 2
Visualizzazione da 1 a 12 di 12
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 8C-8556

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 8C-8556

COMPATTATORE PER DISCARICHE

816B

COMPATTATORE PER TERRENO

815B

DOZER GOMMATO

814B

PALA GOMMATA

966D 966F 966E 966F II

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito