AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatVoimansiirto ja ohjausVoimansiirron tiivistesarjat8C-8556: Vaihteiston tiivistesarja
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatVoimansiirto ja ohjausVoimansiirron tiivistesarjat8C-8556: Vaihteiston tiivistesarja
8C-8556: Vaihteiston tiivistesarja

Vaihteiston tiivistesarja – osat ja kotelo

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
8C-8556: Vaihteiston tiivistesarja
8C-8556: Vaihteiston tiivistesarja

Vaihteiston tiivistesarja – osat ja kotelo

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

3P-3461: 0,8 mm paksu vaihteiston kannen tiiviste
3P-3461: 0,8 mm paksu vaihteiston kannen tiivisteMäärä: 1
4F-8946: Tiiviste
4F-8946: TiivisteMäärä: 1
361-8205: O-ringspakning med en indvendig diameter på 25.07 mm
361-8205: O-ringspakning med en indvendig diameter på 25.07 mmMäärä: 2
1H-8171: 20,22 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
1H-8171: 20,22 mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 1
7G-3737: 1,57 mm paksu pyöreä kansitiiviste
7G-3737: 1,57 mm paksu pyöreä kansitiivisteMäärä: 1
5P-9806: 430,66 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
5P-9806: 430,66 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 1
3H-1461: 34.52 mm: n sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
3H-1461: 34.52 mm: n sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
4F-7389: 37.47 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
4F-7389: 37.47 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 2
7F-8268: 53.57 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
7F-8268: 53.57 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
7F-8267: Rengas
7F-8267: RengasMäärä: 1
1P-3707: TIIVISTE - NELISKULMAINEN
1P-3707: TIIVISTE - NELISKULMAINENMäärä: 1
1J-2176: Tiiviste-O-rengas, sisähalkaisija 202,79 mm
1J-2176: Tiiviste-O-rengas, sisähalkaisija 202,79 mmMäärä: 1
Näyttää 1 - 12 / 12
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 8C-8556 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 8C-8556

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

814B

PYÖRÄKUORMAAJA

966D 966F 966E 966F II

KAATOPAIKKAJYRÄ

816B

MAANTIIVISTIN

815B

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu