HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkspakningssett8C-8556: SETT-GENDERDELER OG KASSE
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkspakningssett
8C-8556: SETT-GENDERDELER OG KASSE
8C-8556: SETT-GENDERDELER OG KASSE

Girkassepakningssett – deler og hus

Merke: Cat

Produktbilder
8C-8556: SETT-GENDERDELER OG KASSE
8C-8556: SETT-GENDERDELER OG KASSE

Girkassepakningssett – deler og hus

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

7G-3737: 1,57 mm tykk rund dekselpakning
7G-3737: 1,57 mm tykk rund dekselpakningAntall: 1
5P-9806: 430,66 mm innvendig diameter O-Ring tetning
5P-9806: 430,66 mm innvendig diameter O-Ring tetningAntall: 1
7F-8268: 53,57 mm innvendig diameter Tetning-o-Ring
7F-8268: 53,57 mm innvendig diameter Tetning-o-RingAntall: 1
4F-7389: 37,47 mm innvendig diameter Tetning-o-ring
4F-7389: 37,47 mm innvendig diameter Tetning-o-ringAntall: 2
3H-1461: 34,52 mm tetningsring med innvendig diameter
3H-1461: 34,52 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
1H-8171: 20,22 mm innvendig diameter O-Ringtetning
1H-8171: 20,22 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
1J-2176: 202,79 mm tetningsring med innvendig diameter
1J-2176: 202,79 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
1P-3707: REKTANGULÆR FORSEGLING
1P-3707: REKTANGULÆR FORSEGLINGAntall: 1
7F-8267: O-ringtetning med 47,22 mm innvendig diameter
7F-8267: O-ringtetning med 47,22 mm innvendig diameterAntall: 1
3P-3461: 0,8 mm tykk pakning til girkassedeksel
3P-3461: 0,8 mm tykk pakning til girkassedekselAntall: 1
4F-8946: O-ringtetning med 26,57 mm innvendig diameter
4F-8946: O-ringtetning med 26,57 mm innvendig diameterAntall: 1
361-8205: 25,07 mm innvendig diameter O-Ringtetning
361-8205: 25,07 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 2
Viser 1 til 12 av 12
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 8C-8556

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 8C-8556

HJULDOSER

814B 966D 966F 966E 966F II

JORDKOMPRIMATOR

815B 816B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert