Caterpillar
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.
Registrér dig
Caterpillar

Søg efter reservedelsnummer eller -navn
HjemVærkstedsforsyningerVærktøjerSkraldenøgler og topnøglerTopnøgler8H-8539: Topnøgle
Hjem
VærkstedsforsyningerVærktøjerSkraldenøgler og topnøglerTopnøgler
8H-8539: Topnøgle
8H-8539: Topnøgle

Cat® Hexagon Flank Drive Hand Socket ensures secure torque transfer for hexagonal fasteners, preventing rounding and enhancing efficiency

Mærke: Cat

Produktbilleder
8H-8539: Topnøgle
8H-8539: Topnøgle

Cat® Hexagon Flank Drive Hand Socket ensures secure torque transfer for hexagonal fasteners, preventing rounding and enhancing efficiency

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
BeskrivelseSpecifikationer
Specifikationer for reservedelsnummer 8H-8539

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 69,85
Længde (tommer): 2,75
Hex Size (mm): 41,275
Hex Size (in): 1,625
Square Drive (in): 0,75
Outer Diameter (mm): 57,15
Outer Diameter (in): 2,25
Hole Size (mm): 6,6
Hole Size (in): 0,26
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0,594
Weight (lb): 1,31
Størrelse (tommer): 1 5/8
Størrelse (mm): 41,275
Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert